ABB’s Industrial Solutions Business
Von ABB’s Industrial Solutions Business

GT25 Leitungsschutzschalter 2P 0.5A C

Hersteller ABB’s Industrial Solutions Business
Bezeichnung GT25 Leitungsschutzschalter 2P 0.5A C
Bestellnummer 675300
EAN 5413656753001
Catalog Number GT252C0.5
Current (A) 0,5
Voltage Type (AC/DC) AC
Trigger Current (A ) 25000A
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map