ABB’s Industrial Solutions Business
Von ABB’s Industrial Solutions Business

Digital-einphasige Messzähler 1TE MT+D1i 32 1M

Hersteller ABB’s Industrial Solutions Business
Bezeichnung Digital-einphasige Messzähler 1TE MT+D1i 32 1M
Referenz 665248
EAN 5413656652489
Catalog Number MT+D1i 32 1M
Current (A) 32
Voltage (V) 230
Voltage Type (AC/DC) AC
Power Dissipation (W) ≤1
Height(mm) 89
Width(mm) 17,8
Depth(mm) 62,8
Protection degree IP20
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Referenz Bezeichnung EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W) Height(mm) Width(mm) Depth(mm) Protection degree
1 1 665248 Digital-einphasige Messzähler 1TE MT+D1i 32 1M 5413656652489 MT+D1i 32 1M 32 230 AC ≤1 89 17,8 62,8 IP20

Kontaktdaten

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map