ABB’s Industrial Solutions Business
Von ABB’s Industrial Solutions Business

Bremswiderstände 4,3 Ω

Hersteller ABB’s Industrial Solutions Business
Bezeichnung Bremswiderstände 4,3 Ω
Referenz 129915
EAN 8425095299153
Catalog Number TLR4.3P136K05/10
Voltage (V) 800
Voltage Type (AC/DC) DC
Power Dissipation (W) 13600W
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Referenz Bezeichnung EAN Catalog Number Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 129915 Bremswiderstände 4,3 Ω 8425095299153 TLR4.3P136K05/10 800 DC 13600W

Kontaktdaten

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map