3
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

ACBAR-Exzentergetriebe, Typ ASF, Flanschgetriebe

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung ACBAR-Exzentergetriebe, Typ ASF, Flanschgetriebe
Referenz ASF 121I
Valg af produkter
Selector Bestell Nr. Nenndrehmoment (N.m) Reduktion Min. Reduktion Max. a2 (mm) b2 (mm) c2 (mm) d (mm) d1 (mm) e2 (mm) f2 (mm) k (mm) l (mm) l1 (mm) m2 (mm) n2 (mm) o (mm) s2 (mm) s6 s7
1 ASF 01 10 5,011:1 5049:1 102 72 6 6 10 88 2 80 12 20 6 6 50 5.5
2 ASF 11 80 2,5:1 8855:1 165 130 8 14 19 145 3 136 30 40 22 18 80 9 M4 M6
3 ASF 81 150 5,8:1 13600:1 230 170 10 19 24 200 3 165 40 50 10 10 125 11 M6 M6
4 ASF 121 250 7:1 8007:1 250 185 12 24 28 215 4 188 45 50 11 11 142 11 M6 M8
5 ASF 12/451 450 7:1 8007:1 250 185 12 24 32 215 4 188 45 60 11 11 142 11 M6 M10
6 ASF 251 600 4,5:1 10152:1 280 220 15 28 38 250 4 210 50 80 17 17 146 14 M8 M10
7 ASF 501 1000 6:1 10441:1 320 260 15 32 55 290 5 269 60 100 15 15 199 14 M10 M16
Bestell Nr.
Nenndrehmoment (N.m)
Reduktion Min.
Reduktion Max.
a2 (mm)
b2 (mm)
c2 (mm)
d (mm)
d1 (mm)
e2 (mm)
f2 (mm)
k (mm)
l (mm)
l1 (mm)
m2 (mm)
n2 (mm)
o (mm)
s2 (mm)
s6
s7
Kontakt leverandøren
Technische Antriebselemente GmbH - Germany The experts in drive and linear motion systems
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)