1
SKF

Angle rings for cylindrical roller bearings

Manufacturer SKF
Description Angle rings for cylindrical roller bearings, Bore Ø 110 mm, Outside Ø 141.65 mm
Part number HJ 222 EC
Mass angle ring 0.615 kg
Valg af produkter
Selector Part number Bore Ø :
d (mm)
Outside Ø :
d1 (mm)
Width contacting inner ring side face :
B1 (mm)
Width :
B2 (mm)
Chamfer dimension :
r3,4min. (mm)
Mass angle ring (kg) Popular item
4 HJ 304 EC 20 31.25 4 6.5 0.6 0.017 No
6 HJ 205 EC 25 34.7 3 6 0.6 0.015 No
8 HJ 2205 EC 25 34.7 3 6.5 0.6 0.014 No
14 HJ 305 EC 25 38.1 4 7 1.1 0.025 No
159 HJ 2305 EC 25 38.25 4 8 1.1 0.023 No
160 HJ 206 EC 30 41.25 4 7 0.6 0.025 No
161 HJ 306 EC 30 44.95 5 8.5 1.1 0.042 -
162 HJ 406 30 50.5 7 11.5 1.5 0.08 Yes
163 HJ 207 EC 35 48.1 4 7 0.6 0.033 No
164 HJ 307 EC 35 51 6 9.5 1.1 0.058 No
165 HJ 208 EC 40 53.95 5 8.5 1.1 0.047 Yes
166 HJ 2208 EC 40 53.95 5 9 1.1 0.048 No
167 HJ 308 EC 40 57.55 7 11 1.5 0.084 Yes
168 HJ 209 EC 45 58.95 5 8.5 1.1 0.052 No
169 HJ 309 EC 45 64.4 7 11.5 1.5 0.11 No
170 HJ 409 45 71.8 8 13.5 2 0.18 No
171 HJ 210 EC 50 63.95 5 9 1.1 0.058 Yes
172 HJ 310 EC 50 71.4 8 13 2 0.15 Yes
173 HJ 410 50 78.8 9 14.5 2.1 0.15 No
174 HJ 211 EC 55 70.8 6 9.5 1.1 0.083 No
175 HJ 2211 EC 55 70.8 6 10 1.1 0.085 No
176 HJ 311 EC 55 77.5 9 14 2 0.187 Yes
177 HJ 2311 EC 55 77.5 9 15.5 2 0.192 Yes
178 HJ 212 EC 60 77.55 6 10 1.5 0.1 -
179 HJ 312 EC 60 84.35 9 14.5 2.1 0.231 No
180 HJ 2312 EC 60 84.35 9 16 2.1 0.24 No
181 HJ 213 EC 65 84.4 6 10 1.5 0.12 No
182 HJ 2213 EC 65 84.4 6 10.5 1.5 0.12 No
183 HJ 313 EC 65 90.55 10 15.5 2.1 0.27 No
184 HJ 2313 EC 65 90.65 10 18 2.1 0.3 No
185 HJ 413 65 98.5 11 18 2.1 0.42 No
186 HJ 1014 EC 70 84 5 10 1 0.082 No
187 HJ 2214 EC 70 89.4 7 11.5 1.5 0.15 No
188 HJ 214 EC 70 89.4 7 11 1.5 0.15 No
189 HJ 314 EC 70 97.4 10 15.5 2.1 0.32 No
190 HJ 2314 EC 70 97.4 10 18.5 2.1 0.345 No
191 HJ 414 70 110 12 20 3 0.61 No
192 HJ 215 EC 75 94.4 7 11 1.5 0.16 No
193 HJ 2215 EC 75 94.5 7 11.5 1.5 0.17 No
194 HJ 2315 EC 75 104.15 11 19.5 2.1 0.42 No
195 HJ 315 EC 75 104.15 11 16.5 2.1 0.39 Yes
196 HJ 415 75 116 13 21.5 3 0.71 -
197 HJ 216 EC 80 101.55 8 12.5 2 0.21 Yes
198 HJ 316 EC 80 110.45 11 17 2.1 0.44 No
199 HJ 2316 EC 80 110.45 11 20 2.1 0.48 No
200 HJ 416 80 122 13 22 3 0.8 No
201 HJ 217 EC 85 107.5 8 12.5 2 0.24 No
202 HJ 2317 EC 85 117 12 22 3 0.59 No
203 HJ 317 EC 85 117.8 12 18.5 3 0.55 No
204 HJ 417 85 126 14 24 4 0.88 No
205 HJ 218 EC 90 114.3 9 14 2 0.31 Yes
206 HJ 2218 EC 90 114.3 9 15 2 0.308 No
207 HJ 2318 EC 90 124 12 22 3 0.658 No
208 HJ 318 EC 90 124.05 12 18.5 3 0.616 No
209 HJ 219 EC 95 120.5 9 14 2.1 0.33 No
210 HJ 2319 EC 95 132.1 13 24.5 3 0.76 No
211 HJ 319 EC 95 132.1 13 20.5 3 0.784 No
212 HJ 220 EC 100 127.35 10 15 2.1 0.43 Yes
213 HJ 2220 EC 100 127.35 10 16 2.1 0.43 -
214 HJ 320 EC 100 139.5 13 20.5 3 0.87 No
215 HJ 2320 EC 100 139.5 13 23.5 3 0.91 No
216 HJ 420 100 153.5 16 27 4 1.5 No
217 HJ 221 EC 105 134.25 10 16 2.1 0.5 -
218 HJ 222 EC 110 141.65 11 17 2.1 0.615 Yes
219 HJ 2322 EC 110 155.75 14 26.5 3 1.25 No
220 HJ 322 EC 110 155.75 14 22 3 1.21 No
221 HJ 422 110 170.6 17 29.5 4 2.1 No
222 HJ 224 EC 120 153.45 11 17 2.1 0.712 Yes
223 HJ 2224 EC 120 153.45 11 20 2.1 0.726 No
224 HJ 324 EC 120 168.2 14 22.5 3 1.4 No
225 HJ 2324 EC 120 168.3 14 26 3 1.46 No
226 HJ 424 120 187.6 17 30.5 5 2.58 No
227 HJ 226 EC 130 164.1 11 17 3 0.75 No
228 HJ 2226 EC 130 164.1 11 21 3 0.83 -
229 HJ 326 EC 130 182 14 23 4 1.65 -
230 HJ 2326 EC 130 182 14 28 4 1.62 No
231 HJ 228 EC 140 179.6 11 18 3 0.97 No
232 HJ 2228 EC 140 179.6 11 23 3 1.07 Yes
233 HJ 2328 EC 140 195.6 15 31 4 2.15 No
234 HJ 328 EC 140 195.6 15 25 4 2.05 -
235 HJ 230 EC 150 193.3 12 19.5 3 1.25 No
236 HJ 2230 EC 150 194.8 12 24.5 3 1.35 -
237 HJ 330 EC 150 209.8 15 25 4 2.3 No
238 HJ 1032 160 188 10 19 1.5 0.72 No
239 HJ 2232 EC 160 205.85 12 24.5 3 1.55 Yes
240 HJ 232 EC 160 207 12 20 3 1.48 No
241 HJ 332 EC 160 221.8 15 25 4 2.59 No
242 HJ 1034 170 201.35 11 21 2.1 0.928 No
243 HJ 2234 EC 170 219.2 12 24 4 1.8 No
244 HJ 234 EC 170 220 12 20 4 1.65 No
245 HJ 1036 180 215 12 22.5 2.1 1.25 No
246 HJ 2236 EC 180 229.3 12 24 4 1.9 -
247 HJ 236 EC 180 230.45 12 20 4 1.7 No
248 HJ 1038 190 225 12 22.5 2.1 1.35 No
249 HJ 238 EC 190 244.2 13 21.5 4 2.19 No
250 HJ 338 EC 190 264 18 29 5 4.3 No
251 HJ 1040 200 239.4 13 25.5 2.1 1.65 No
252 HJ 240 EC 200 257.9 14 23 4 2.55 No
253 HJ 1044 220 262 14 27 3 2.16 No
254 HJ 244 EC 220 284 15 25 4 3.25 No
255 HJ 1048 240 282 14 27 3 2.24 No
256 HJ 2248 240 311.8 22.5 38.5 4 5 -
257 HJ 348 240 335 22 39.5 5 8.9 -
258 HJ 1052 260 309.6 16 31.5 4 3.385 No
259 HJ 252 260 340 18 33 5 6.2 -
260 HJ 1056 280 329.05 16 31.5 4 3.62 No
261 HJ 2256 EC 280 355.2 18 35.5 5 6.75 -
262 HJ 1060 300 356 19 36 4 5.3 Yes
263 HJ 1064 320 376 19 36 4 5.65 -
264 HJ 1068 340 403 21 39.5 5 7.4 -
265 HJ 1072 360 423 21 39.5 5 7.75 -
266 HJ 1076 380 443 21 39.5 5 8.25 -
267 HJ 1880 400 443 14 24 2.1 2.8 -
268 HJ 1080 400 470 23 43 5 9.75 -
269 HJ 1084 420 490 23 43 5 10 -
270 HJ 1088 440 512 24 45 6 11.5 Yes
271 HJ 1092 460 537.6 25 48 6 14 -
272 HJ 1096 480 557 25 48 6 14.5 -
273 HJ 10/500 500 577 25 48 6 15 -
274 HJ 10/560 560 648 27.5 53 6 21 -
275 HJ 10/600 600 695 31 55 6 27.5 -
276 HJ 248 240 311.8 13.5 29.5 4 4.6 -
277 HJ 344 220 304.8 19 36 5 6.4 -
Part number
Bore Ø :
d (mm)
Outside Ø :
d1 (mm)
Width contacting inner ring side face :
B1 (mm)
Width :
B2 (mm)
Chamfer dimension :
r3,4min. (mm)
Mass angle ring (kg)
Popular item
Kontakt leverandøren
SKF Manufacturer of bearings
SKF Group Headquarters