LÜDECKE GmbH
LÜDECKE GmbH

Series ESH DN 9 - Couplings with 90° male thread (inner cone DIN 3863)

Manufacturer LÜDECKE GmbH
Description Series ESH DN 9, Coupling G 1/4 m, 90°, Brass MS 58, straight-through
Article No ESH 14 A-90
Temperature -20°C - +200°C
DN DN 9
Operation One-hand
Type of valve Straight-through
Max. working pressure PN 15 bar
Media Tempered media
Quantity 5
CAD-modeller
Del
Kontroller, at denne software er installeret.

Valg af produkter

Kontakt leverandøren

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map