LÜDECKE GmbH
LÜDECKE GmbH

Series ES DN 7.2 - Couplings with female thread

Manufacturer LÜDECKE GmbH
Description Series ES DN 7,2, Coupling G 1/4 f, Brass MS 58, single shut-off, sleeve-lock
Article No ES 14 IM
Temperature -20°C - +100°C
DN DN 7,2
Operation One-hand
Type of valve Single shut-off
Flow Capacity 1100 l/min
Max. working pressure PN 35 bar
Media Air a.o.
Quantity 10
CAD-modeller
Del
Kontroller, at denne software er installeret.

Valg af produkter

Kontakt leverandøren

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map