FKB GmbH

RoLED

Hersteller FKB GmbH
Norm UL 2108
Bezeichnung RoLED70/5006 16,8W 24VDC 535 G
Artikelnummer 591-155-006
Valg af produkter
BSKG
16.8
UL 2108
-
RoLED70/5006 16,8W 24VDC 535 G
Selector LED, Halogen, Leuchtstoff Einsatzbereich Typ Schutzklasse Profil (mm) Vorschaltgerät Stromart Anschlußspannung (V) Frequenz (Hz) Durchverdrahtet Lichtstrom (lm) Anschluss Farbtemperatur (K) Edelstahl
13 LED Maschinen Aufbau II Ø70 ohne DC 24 0 nein 2100 Kabelverschraubung M16x1,5 5000 Nein
LED, Halogen, Leuchtstoff
Einsatzbereich
Typ
Schutzklasse
Profil (mm)
Vorschaltgerät
Stromart
Anschlußspannung (V)
Frequenz (Hz)
Durchverdrahtet
Lichtstrom (lm)
Anschluss
Farbtemperatur (K)
Edelstahl
Dokumentation
Kontakt leverandøren
FKB GmbH Lichttechnik
FKB GMBH