81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE
2

81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE

Manufacturer Emile Maurin
Description 81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE - 8135014,5X20X5,5
Part number 8135014,5X20X5,5
Valg af produkter
CAD Selector Part number Couleur d (mm) D (mm) h (mm) H (mm)
Ingen CAD er tilgængelig 4 813503,3X12X6 Naturel 3.3 12.0 6.0 7,7
Ingen CAD er tilgængelig 5 813504,4X9X5,2 Naturel 4.4 9.0 5.2 6,5
Ingen CAD er tilgængelig 6 813504,6X7X5 Naturel 4.6 7.0 5.0 6,2
Ingen CAD er tilgængelig 7 813505,4X12X7,5 Naturel 5.4 12.0 7.5 9.5
Ingen CAD er tilgængelig 8 813506,3X9,6X4 Naturel 6.3 9.6 4.0 5.1
Ingen CAD er tilgængelig 10 813507,3X14X6 Naturel 7.3 14.0 6.0 8.0
Ingen CAD er tilgængelig 11 813508,4X14X6 Naturel 8.4 14.0 6.0 8.0
Ingen CAD er tilgængelig 12 813508,8X11,5X8 Naturel 8.8 11.5 8.0 9,5
Ingen CAD er tilgængelig 13 813509,3X12X9 Naturel 9.3 12.0 9.0 11,5
Ingen CAD er tilgængelig 14 813509,3X14X4,5 Naturel 9.3 14.0 4.5 6.5
Ingen CAD er tilgængelig 15 813509,3X16X6,8 Naturel 9.3 16.0 6.8 8.3
Ingen CAD er tilgængelig 16 8135010X12X4 Naturel 10.0 12.0 4.0 5,7
Ingen CAD er tilgængelig 17 8135010X15X9 Naturel 10.0 15.0 9.0 11,2
Ingen CAD er tilgængelig 18 8135010,7X14X6 Naturel 10.7 14.0 6.0 8.2
Ingen CAD er tilgængelig 19 8135011,3X14,4X5,5 Naturel 11.3 14.4 5.5 9.5
Ingen CAD er tilgængelig 20 8135011,9X16X7 Naturel 11.9 16.0 7.0 9.0
Ingen CAD er tilgængelig 21 8135012,3X16X7 Naturel 12.3 16.0 7.0 9.0
Ingen CAD er tilgængelig 22 8135012,8X20X7,8 Naturel 12.8 20.0 7.8 10.3
Ingen CAD er tilgængelig 23 8135013,3X18,7X7 Naturel 13.3 18.7 7.0 9.0
Ingen CAD er tilgængelig 24 8135013,7X20X8 Naturel 13.7 20.0 8.0 10.0
Ingen CAD er tilgængelig 25 8135014X18,7X7 Naturel 14.0 18.7 7.0 9.0
Ingen CAD er tilgængelig 26 8135014,5X20X5,5 Naturel 14.5 20.0 5.5 7.5
Ingen CAD er tilgængelig 27 8135015X18,7X7 Naturel 15.0 18.7 7.0 9.0
Ingen CAD er tilgængelig 28 8135015,6X20X8 Naturel 15.6 20.0 8.0 10.0
Ingen CAD er tilgængelig 29 8135016,5X18,7X7 Naturel 16.5 18.7 7.0 9.0
Ingen CAD er tilgængelig 30 8135017X22X8,2 Naturel 17.0 22.0 8.2 10.8
Ingen CAD er tilgængelig 31 8135017,8X24,6X9 Naturel 17.8 24.6 9.0 11.3
Ingen CAD er tilgængelig 32 8135018,4X25X8 Naturel 18.4 25.0 8.0 10.5
Ingen CAD er tilgængelig 33 8135018,8X21,5X9 Naturel 18.8 21.5 9.0 12
Ingen CAD er tilgængelig 34 8135019,3X25X8 Naturel 19.3 25.0 8.0 11.0
Ingen CAD er tilgængelig 35 8135019,5X24,6X9 Naturel 19.5 24.6 9.0 11.1
Ingen CAD er tilgængelig 36 8135020,1X24,6X9 Naturel 20.1 24.6 9.0 11.1
Ingen CAD er tilgængelig 37 8135020,5X30X10,7 Naturel 20.5 30.0 10.7 13.2
Ingen CAD er tilgængelig 38 8135021,2X25X7,5 Naturel 21.2 25.0 7.5 9.5
Ingen CAD er tilgængelig 39 8135021,7X25X8 Naturel 21.7 25.0 8.0 10.5
Ingen CAD er tilgængelig 40 8135022,4X28X9 Naturel 22.4 28.0 9.0 12.0
Ingen CAD er tilgængelig 41 8135023X27,4X19,3 Naturel 23.0 27.4 19.3 20,8
Ingen CAD er tilgængelig 42 8135023,4X28X9 Naturel 23.4 28.0 9.0 12.0
Ingen CAD er tilgængelig 43 8135024X27X12,8 Naturel 24.0 27.0 12.8 14,4
Ingen CAD er tilgængelig 44 8135024,6X28X9 Naturel 24.6 28.0 9.0 12.0
Ingen CAD er tilgængelig 45 8135024,8X31,5X6 Naturel 24.8 31.5 6.0 8,2
Ingen CAD er tilgængelig 46 8135025X32X13 Naturel 25.0 32.0 13.0 16,2
Ingen CAD er tilgængelig 47 8135025,5X28X7,5 Naturel 25.5 28.0 7.5 9.5
Ingen CAD er tilgængelig 48 8135026,5X28X9 Naturel 26.5 28.0 9.0 12.0
Ingen CAD er tilgængelig 49 8135027X29,6X15 Naturel 27.0 29.6 15.0 19,4
Ingen CAD er tilgængelig 50 8135027,5X34,8X12 Naturel 27.5 34.8 12.0 14.5
Ingen CAD er tilgængelig 51 8135028,6X34X15 Naturel 28.6 34.0 15.0 18,8
Ingen CAD er tilgængelig 52 8135029X36X12 Naturel 29.0 36.0 12.0 15.0
Ingen CAD er tilgængelig 53 8135030,5X36X12 Naturel 30.5 36.0 12.0 15.0
Ingen CAD er tilgængelig 54 8135031,8X36X10 Naturel 31.8 36.0 10.0 12.5
Ingen CAD er tilgængelig 55 8135032,6X34,8X12 Naturel 32.6 34.8 12.0 14.5
Ingen CAD er tilgængelig 56 8135033,5X36X12 Naturel 33.5 36.0 12.0 15.0
Ingen CAD er tilgængelig 57 8135034,8X42X15 Naturel 34.8 42.0 15.0 18.0
Ingen CAD er tilgængelig 58 8135035,5X46,5X15 Naturel 35.5 46.5 15.0 19,5
Ingen CAD er tilgængelig 59 8135036,5X42X15 Naturel 36.5 42.0 15.0 18.0
Ingen CAD er tilgængelig 60 8135037,6X40,4X12 Naturel 37.6 40.4 12.0 14.5
Ingen CAD er tilgængelig 61 8135038,4X42X15 Naturel 38.4 42.0 15.0 18.0
Ingen CAD er tilgængelig 62 8135039X49,3X16 Naturel 39.0 49.3 16.0 18.9
Ingen CAD er tilgængelig 63 8135040,6X44X15 Naturel 40.6 44.0 15.0 18.0
Ingen CAD er tilgængelig 64 8135042,3X48X15 Naturel 42.3 48.0 15.0 18.0
Ingen CAD er tilgængelig 65 8135043,3X50,5X15 Naturel 43.3 50.5 15.0 18
Ingen CAD er tilgængelig 66 8135046X55X18 Naturel 46.0 55.0 18.0 21.0
Ingen CAD er tilgængelig 67 8135050,5X57X14 Naturel 50.5 57.0 14.0 19,4
Ingen CAD er tilgængelig 68 8135051,5X55X18 Naturel 51.5 55.0 18.0 21.0
Ingen CAD er tilgængelig 69 8135052,5X60X14 Naturel 52.5 60.0 14.0 19,4
Ingen CAD er tilgængelig 70 8135054,1X58,7X18 Naturel 54.1 58.7 18.0 21.0
Ingen CAD er tilgængelig 71 8135055,3X59,5X19,5 Naturel 55.3 59.5 19.5 23
Ingen CAD er tilgængelig 72 8135058X64X18 Naturel 58.0 64.0 18.0 21.0
Ingen CAD er tilgængelig 73 8135059,6X73,5X18 Naturel 59.6 73.5 18.0 21.0
Ingen CAD er tilgængelig 74 8135070X78X18 Naturel 70.0 78.0 18.0 21.5
Ingen CAD er tilgængelig 75 8135073,7X82,3X17,4 Naturel 73.7 82.3 17.4 20.4
Ingen CAD er tilgængelig 76 8135080,8X92,5X17,4 Naturel 80.8 92.5 17.4 20.4
Ingen CAD er tilgængelig 78 8135086,5X99,3X17,4 Naturel 86.5 99.3 17.4 20.4
Ingen CAD er tilgængelig 79 8135098,8X112X17,4 Naturel 98.8 112.0 17.4 20.4
Ingen CAD er tilgængelig 80 81350110,5X130X18 Naturel 110.5 130.0 18.0 21,5
Ingen CAD er tilgængelig 81 81350111,7X123X17,4 Naturel 111.7 123.0 17.4 20.4
Part number
Couleur
d (mm)
D (mm)
h (mm)
H (mm)
Produktbeskrivelse

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 5.4 Fixations en matériau thermoplastique 2.4 Matériaux thermoplastiques et thermodurcissables

MATIERE Bouchon pour une large gamme d'application Pose et dépose rapide Corps bombé pour une meilleure tenue

  • Polyethylène Basse Densité
Dokumentation
Kontakt leverandøren
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN