2

37-20 : CHARNIÈRE TECHNOPOLYMÈRE - VIS 6 PANS CREUX

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-20 : CHARNIÈRE TECHNOPOLYMÈRE - VIS 6 PANS CREUX - 37-203-48
Ref 37-203-48
Valg af produkter
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (±0.25) (mm) l4 (±0.25) (mm) l5 (mm) d3 (mm) h1 (mm) h2 (mm) d2 (mm) h5 (mm)
1 37-203-38 38,5 39,5 25 25,1 14 3 14 9,5 4,5 4,5
2 37-203-48 48 49,5 31 30,5 17 4 19 11 5,5 5,5
3 37-203-64 64 65 40 40 24 5 23 13,5 6,5 6,5
4 37-203-97 97,5 96,5 62,5 59,5 35 8 35 20,5 10,5 10,5
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (±0.25) (mm)
l4 (±0.25) (mm)
l5 (mm)
d3 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
d2 (mm)
h5 (mm)
Produktbeskrivelse

MATIERE

  • Technopolymère base polyamide haute résilience, couleur noire, finition mate.
  • Axe de charnière en inox.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Insert en laiton nickelé.

UTILISATION

  • Angle de rotation : 220° maxi, compris entre –40° et 0° et entre 0° et 180°.
  • Température maximum d'emploi +80°C.
Dokumentation
Kontakt leverandøren
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN