2

15-02 : BOULE BAKÉLITE - NOIRE - DIN 319

Fabricant Emile Maurin
Désignation 15-02 : BOULE BAKÉLITE - NOIRE - DIN 319 - 15-022-50-12
Ref 15-022-50-12
Valg af produkter
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) h1 (mm) h2 (min) (mm)
1 15-022-12-4 12 4 6 11,2 6,5
2 15-022-16-4 16 4 8 15,0 7,0
3 15-022-16-5 16 5 8 15,0 7,0
4 15-022-20-5 20 5 12 18,0 9,0
5 15-022-20-6 20 6 12 18,0 9,0
6 15-022-25-6 25 6 15 22,5 11,0
7 15-022-25-8 25 8 15 22,5 11,0
8 15-022-30-8 30 8 15 28,0 14,5
9 15-022-32-8 32 8 18 29,0 14,5
10 15-022-32-10 32 10 18 29,0 14,5
11 15-022-35-10 35 10 18 32,5 18,0
12 15-022-40-10 40 10 22 37,0 18,0
13 15-022-40-12 40 12 22 37,0 18,0
14 15-022-50-12 50 12 27 46,0 21,0
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
h1 (mm)
h2 (min) (mm)
Produktbeskrivelse

MATIERE

  • Bakélite noire
  • Une seule dimension de taraudage pour la couleur rouge : d4.
Dokumentation
Kontakt leverandøren
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN