2

216502 : RONDELLE PLATE MOYENNE M DECOLLETEE - INOX A1

Fabricant BENE INOX
Désignation 216502 : RONDELLE PLATE MOYENNE M DECOLLETEE - INOX A1 - 216502-3
Référence 216502-3
Valg af produkter
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) s (mm) d nominal
1 216502-2 2,2 5,5 0,5 2
2 216502-2,5 2,7 7 0,5 2,5
3 216502-3 3,4 8 0,8 3
4 216502-4 4,5 10 0,8 4
5 216502-5 5,5 12 1 5
6 216502-6 6,6 14 1,2 6
7 216502-8 8,6 18 1,5 8
8 216502-10 10,8 22 2 10
9 216502-12 13,3 27 2,5 12
10 216502-14 15,3 30 2,5 14
11 216502-16 17,3 32 3 16
12 216502-18 19,3 36 3 18
13 216502-20 21,3 40 3 20
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
s (mm)
d nominal
Produktbeskrivelse
NFE 25514 PRODUIT ASSOCIE - Rondelle plate moyenne M décolletée - Inox A4-L - 516502 (page P 151 du catalogue)
Dokumentation
Kontakt leverandøren
BENE INOX Composants inox
Béné Inox