1
Výrobce Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Název Zubová spojka typ SKSS2022
Číslo položky SKSS20220608
Výběr produktu
Selector Objednací číslo d1 (mm) d2 (mm) Materiál Max. otáčky (rpm) Max. kroutící moment (N.cm) Hmotnost (g)
1 SKSS20220606 6 6 Ocel 9 S Mn Pb 28 černěno 8000 200 42
2 SKSS20220608 6 8 Ocel 9 S Mn Pb 28 černěno 8000 200 42
3 SKSS20220610 6 10 Ocel 9 S Mn Pb 28 černěno 8000 200 42
4 SKSS20220808 8 8 Ocel 9 S Mn Pb 28 černěno 8000 200 42
5 SKSS20221010 10 10 Ocel 9 S Mn Pb 28 černěno 8000 200 42
Objednací číslo
d1 (mm)
d2 (mm)
Materiál
Max. otáčky (rpm)
Max. kroutící moment (N.cm)
Hmotnost (g)
Dokumentace
Kontaktujte dodavatele
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Specialisté na linearní vedení a pohony
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)