1

Spojka s pružným kotoučem pro větší radiální nesouosost, malé zatížení ložiska

Výrobce Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Název Spojka s pružným kotoučem pro souosé hřídele
Číslo položky 670.41 9 16
Výběr produktu
Selector Objednací číslo D (mm) L (mm) L1 (mm) B1 Min (mm) B1 max (mm) B2 min (mm) B2 max (mm) B3 (mm) Max. otáčky (rpm) max. kroutící moment (N.cm) Hmotnost (g) Materiál náboje Materiál pružného kotouče
1 670.41 41.5 59.7 17.1 6.35 16 6.35 16 17.5 25000 1130 112 Legovaný hliník, bezbarvě eloxovaný nerezová pružinová ocel
2 670.52 52 78.1 22.9 8 20 8 20 22 25000 3000 247 Legovaný hliník, bezbarvě eloxovaný nerezová pružinová ocel
3 670.66 66 90.7 26 12 28 12 28 30.2 25000 6000 444 Legovaný hliník, bezbarvě eloxovaný nerezová pružinová ocel
Objednací číslo
D (mm)
L (mm)
L1 (mm)
B1 Min (mm)
B1 max (mm)
B2 min (mm)
B2 max (mm)
B3 (mm)
Max. otáčky (rpm)
max. kroutící moment (N.cm)
Hmotnost (g)
Materiál náboje
Materiál pružného kotouče
Kontaktujte dodavatele
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Specialisté na linearní vedení a pohony
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)