1
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Vodící rolna centrická na šestihranném profilu

Výrobce Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Název Vodící rolna centrická na šestihranném profilu
Číslo položky C106
Výběr produktu
Selector Objednací číslo D (mm) l2 (mm) CH (mm) CH min (mm) CH max (mm) Axiální zatížení (N) Radiální zatížení (N) Hmotnost (g)
1 C106 22 17 14 15 300 300 30
2 C208 30 23 19 400 1000 65
3 C208R 30 23 19 600 1300 75
4 C210 39 30.5 24 600 1300 150
5 C312 40 30.5 24 800 1600 165
6 C316 40 33 30 24 36 1600 3500 210
7 C416 57 41 30 36 1600 3500 415
8 C416R 58 41 30 27 36 4300 4300 430
9 C420 57 41 30 36 5000 7850 490
Objednací číslo
D (mm)
l2 (mm)
CH (mm)
CH min (mm)
CH max (mm)
Axiální zatížení (N)
Radiální zatížení (N)
Hmotnost (g)
Kontaktujte dodavatele
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Specialisté na linearní vedení a pohony
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)
Uživatelé, kteří stahovali tento výrobek, rovněž stahovali
Strana