RS Components

0.37kw 2 Pole IE1 73M 230VD/400VY B3

MANUFACTURER Siemens
DESCRIPTION 0.37kw 2 Pole IE1 73M 230VD/400VY B3
PART NUMBER 1LA7 070-2AA10
RS STOCK NUMBER 7754527
Výběr produktu
Selector PART NUMBER RS STOCK NUMBER DESCRIPTION MANUFACTURER -
1 1LA7 070-2AA10 7754527 0.37kw 2 Pole IE1 73M 230VD/400VY B3 Siemens For price and availability
PART NUMBER
RS STOCK NUMBER
DESCRIPTION
MANUFACTURER
Kontaktujte dodavatele
RS Components Distributor of electronic components
RS Components Ltd.
Uživatelé, kteří stahovali tento výrobek, rovněž stahovali
Strana