MVB15 - Moteurs vibrants 4 pôles triphasés
1
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS

MVB15 - Moteurs vibrants 4 pôles triphasés

Fabricant PRUD'HOMME TRANSMISSIONS
Désignation Moteurs vibrants 2 pôles triphasés - MVB1535M
Référence MVB1535M
Výběr produktu
CAD Selector Référence Moment stat (.kg x m ) Force centri. kg Puissance absorbée (W) Courant max 400 - 230 V - A Condensateur ( µf) Dessins Masse (kg) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm) L (mm) M (mm) N (mm) O (mm)
CAD není k dispozici 1 MVB1535M 14 35 80 - 90 0,2 - 0,43 0,43 4 5,6 62-74 106 209 125 30,5 9 24 23 93 151 123 61 45
CAD není k dispozici 2 MVB1580M 32 80 80 - 90 0,2 - 0,43 0,43 4 6,6 62-74 106 225 125 30,5 9 24 23 93 151 123 61 53
CAD není k dispozici 3 MVB15100M 39,8 100 80 - 90 0,2 - 0,43 0,43 4 6,9 62-74 106 241 125 30,5 9 24 23 93 151 123 61 61
CAD není k dispozici 4 MVB15220M 87 220 160 - 200 0,38 - 0,95 0,95 4 12,5 90 125 255 152 33 13 28 30 93 173 144 73 74
CAD není k dispozici 5 MVB15420M 167 420 180 - 230 0,57 - 1,15 1,15 4 19 105 140 295 167 32 13 30 30 111 203 163 82,5 91
CAD není k dispozici 6 MVB15550M 222 550 280 - 230 0,56 -1,15 1,15 4 21 105 140 380 167 32 13 30 30 111 203 163 82,5 111
CAD není k dispozici 7 MVB15750M 298 750 280 - 400 0,88 - 2 2 4 27 120 170 376 205 38 17 40 33 111 214,5 191 91,5 97
CAD není k dispozici 8 MVB1535T 14 35 80 0,2 4 5,6 62-74 106 209 125 30,5 9 24 23 93 151 123 61 45
CAD není k dispozici 9 MVB1580T 32 80 80 0,2 4 6,6 62-74 106 225 125 30,5 9 24 23 93 151 123 61 53
CAD není k dispozici 10 MVB15100T 39,8 100 80 0,2 4 6,9 62-74 106 241 125 30,5 9 24 23 93 151 123 61 61
CAD není k dispozici 11 MVB15220T 87 220 160 0,38 4 12,5 90 125 255 152 33 13 28 30 93 173 144 73 74
CAD není k dispozici 12 MVB15420T 167 420 180 0,57 4 19 105 140 295 167 32 13 30 30 111 203 163 82,5 91
CAD není k dispozici 13 MVB15550T 222 550 280 0,56 4 21 105 140 380 167 32 13 30 30 111 203 163 82,5 111
CAD není k dispozici 14 MVB15750T 298 750 280 0,88 4 27 120 170 376 205 38 17 40 33 111 214,5 191 91,5 97
CAD není k dispozici 15 MVB151100T 437 1100 500 0,9 4 45,5 120 170 436 210 60 17 22 47,5 111 243 223 115,5 118
CAD není k dispozici 16 MVB151400T 556 1400 520 1,37 4 55 140 190 486 230 72 17 25 45 111 257 241 124,5 127
CAD není k dispozici 17 MVB151800T 714 1800 850 1,91 4 61 140 190 486 230 72 17 25 45 111 257 241 124,5 127
CAD není k dispozici 18 MVB152100T 833 2100 1100 2,4 4 72 140 190 557 230 712 17 25 45 111 257 241 124,5 162,5
CAD není k dispozici 19 MVB152500T 992 2500 1300 3 4 85 155 225 522 275 79,5 22 28 45 111 283 271 140 129,5
CAD není k dispozici 20 MVB153150T 1250 3150 1500 3,6 4 95 155 225 600 310 79,5 22 28 55 111 283 271 140 168,5
CAD není k dispozici 21 MVB153800T 1508 3800 1800 3,8 4 118 155 255 590 310 103,5 23,5 30 60 155 335 309 160 140
CAD není k dispozici 22 MVB154400T 1746 4400 2100 4,6 4 125 155 255 658 340 103,5 23,5 30 60 155 335 309 160 174
CAD není k dispozici 23 MVB155000T 1984 5000 2400 5,7 4 174 180 280 658 340 106 26 30 65 155 369 336 173 154
CAD není k dispozici 24 MVB156600T 2619 6600 5700 10 4 212 200 320 662 390 111 28 32 75 155 381 384 189 151
CAD není k dispozici 25 MVB158200T 3175 8200 6600 11 4 228 200 320 624 392 111 28 35 75 155 403 402 199,5 132
CAD není k dispozici 26 MVB158500T 3373 8500 7100 11,5 6 315 125 380 862 460 70 39 35 95 170 434,5 439 215 230
Référence
Moment stat (.kg x m )
Force centri. kg
Puissance absorbée (W)
Courant max 400 - 230 V - A
Condensateur ( µf)
Dessins
Masse (kg)
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
F (mm)
G (mm)
H (mm)
I (mm)
L (mm)
M (mm)
N (mm)
O (mm)
Dokumentace
Kontaktujte dodavatele
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS Mechanical drives
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS