A1-321 ROUE DENTÉE DROITE PLASTIQUE MOYEU ACIER OU INOX MODULE 2,0 - LARGEUR DENTURE 20MM

 
Fabricant MICHAUD CHAILLY
Désignation A1-321 ROUE DENTÉE DROITE PLASTIQUE MOYEU ACIER OU INOX MODULE 2,0 - LARGEUR DENTURE 20MM - A1-321-18-1
Référence fabricant A1-321-18-1
Moyeu Acier
Nombre de dents 18
d1 H7 (mm) 10
d2 (mm) 40
d3 (mm) 31
d4 (mm) 25
l1 (mm) 15
Couple (Nm) 2,1
Poids (kg) 0,0021
CAD modely
Ujistěte se, že je tento software nainstalován.

Výběr produktu

Popis produktu

Roue cylindrique droite plastique moyeu acier ou inoxModule 2,0 - Largeur denture 20mm - modèle A1-321

Matière
• Partie extérieure : plastique PA12G.
• Noyau : acier C45 ou inox1.4305.
Caractéristiques
• Classe de précision de denture 8e25 DIN 3967.
• Denture droite fraisée.
• b = 20mm.
• Très faible absorption d'humidité.
• Excellente stabilité dimensionnelle.
• Grande résistance à la rupture y compris à basse température.
• Bonne résistance mécanique et chimique.
Utilisation
• Plage de température -60°C à +120°C. Brièvement à 150°C.
• Plastique spécial présentant d'excellentes propriétés.
• Permet l'accouplement précis et solide de l'arbre et du moyeu.
• Le noyau en acier permet une transmission de couple importante.
• Léger, silencieux, bonnes caractéristiques de fonctionnement à sec.
Sur demande
• PA6G.
• Sans noyau.
• Avec noyau en aluminium.

Kontaktujte dodavatele

MICHAUD CHAILLY

MICHAUD CHAILLY

Direct Transmission

Google Map