2
MICHAUD CHAILLY

A5-AS 12 : FRETTE EXTERIEURE type AS

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A5-AS 12 : FRETTE EXTERIEURE type AS - A5-AS-15-12-14-A
Référence A5-AS-15-12-14-A
Výběr produktu
Selector Ref Exécution dw h9 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) d5 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l5 (mm) Vis DIN 933 / 931 Cl 10.9 TS (N.m) T (kN.m) Masse (kg)
1 A5-AS-10-12-9-A A 9 39 25 13 12 10 9 1,5 3 x M6 x18 12 0,02 0,1
2 A5-AS-10-12-10-A A 10 39 25 13 12 10 9 1,5 3 x M6 x18 12 0,02 0,1
3 A5-AS-10-12-11-A A 11 39 25 13 12 10 9 1,5 3 x M6 x18 12 0,02 0,1
4 A5-AS-12-12-11-A A 11 44 28 16 14 13 12 1,5 3 x M6 x20 12 0,05 0,1
5 A5-AS-12-12-12-A A 12 44 28 16 14 13 12 1,5 3 x M6 x20 12 0,05 0,1
6 A5-AS-12-12-13-A A 13 44 28 16 14 13 12 1,5 3 x M6 x20 12 0,05 0,1
7 A5-AS-15-12-14-A A 14 52 36 21 18 15 14 2,0 3 x M8 x25 29 0,13 0,2
8 A5-AS-15-12-15-A A 15 52 36 21 18 15 14 2,0 3 x M8 x25 29 0,13 0,2
9 A5-AS-15-12-16-A A 16 52 36 21 18 15 14 2,0 3 x M8 x25 29 0,13 0,2
10 A5-AS-20-12-16-A A 16 60 42 26 22 17 16 2,0 3 x M8 x30 29 0,20 0,3
11 A5-AS-20-12-18-A A 18 60 42 26 22 17 16 2,0 3 x M8 x30 29 0,20 0,3
12 A5-AS-20-12-20-A A 20 60 42 26 22 17 16 2,0 3 x M8 x30 29 0,20 0,3
13 A5-AS-25-12-20-A A 20 66 48 32 27 19 18 2,0 5 x M8 x30 29 0,34 0,4
14 A5-AS-25-12-22-A A 22 66 48 32 27 19 18 2,0 5 x M8 x30 29 0,34 0,4
15 A5-AS-25-12-25-A A 25 66 48 32 27 19 18 2,0 5 x M8 x30 29 0,34 0,4
16 A5-AS-30-12-25-A A 25 76 56 38 32 21 20 2,0 6 x M8 x30 29 0,55 0,6
17 A5-AS-30-12-28-A A 28 76 56 38 32 21 20 2,0 6 x M8 x30 29 0,55 0,6
18 A5-AS-30-12-30-A A 30 76 56 38 32 21 20 2,0 6 x M8 x30 29 0,55 0,6
19 A5-AS-40-12-30-A A 30 96 70 47 43 25 24 3,0 6 x M10 x35 58 1,06 1,2
20 A5-AS-40-12-35-A A 35 96 70 47 43 25 24 3,0 6 x M10 x35 58 1,06 1,2
21 A5-AS-40-12-40-A A 40 96 70 47 43 25 24 3,0 6 x M10 x35 58 1,06 1,2
22 A5-AS-50-12-40-A A 40 112 84 58 53 30 29 3,0 7 x M12 x45 100 1,0 1,8
23 A5-AS-50-12-45-A A 45 112 84 58 53 30 29 3,0 7 x M12 x45 100 1,8 1,8
24 A5-AS-50-12-50-A A 50 112 84 58 53 30 29 3,0 7 x M12 x45 100 2,2 1,8
25 A5-AS-60-12-50-A A 50 120 94 66 63 34 32 3,0 9 x M12 x50 100 2,3 2,2
26 A5-AS-60-12-55-A A 55 120 94 66 63 34 32 3,0 9 x M12 x50 100 3,2 2,2
27 A5-AS-60-12-60-A A 60 120 94 66 63 34 32 3,0 9 x M12 x50 100 3,2 2,2
28 A5-AS-70-12-60-A A 60 148 112 79 74 40 38 4,0 8 x M16 x60 240 4,5 4,2
29 A5-AS-70-12-65-A A 65 148 112 79 74 40 38 4,0 8 x M16 x60 240 5,8 4,2
30 A5-AS-70-12-70-A A 70 148 112 79 74 40 38 4,0 8 x M16 x60 240 5,8 4,2
31 A5-AS-80-12-70-A A 70 170 130 94 84 44 42 4,0 9 x M16 x65 240 6,9 6,1
32 A5-AS-80-12-75-A A 75 170 130 94 84 44 42 4,0 9 x M16 x65 240 8,6 6,1
33 A5-AS-80-12-80-A A 80 170 130 94 84 44 42 4,0 9 x M16 x65 240 8,6 6,1
34 A5-AS-90-12-80-A A 80 185 144 104 94 50 48 4,0 12 x M16 x70 240 10,7 8,0
35 A5-AS-90-12-85-A A 85 185 144 104 94 50 48 4,0 12 x M16 x70 240 12,0 8,0
36 A5-AS-90-12-90-A A 90 185 144 104 94 50 48 4,0 12 x M16 x70 240 12,0 8,0
37 A5-AS-100-12-90-A A 90 197 156 114 104 54 52 4,0 14 x M16 x75 240 15,8 9,5
38 A5-AS-100-12-95-A A 95 197 156 114 104 54 52 4,0 14 x M16 x75 240 15,8 9,5
39 A5-AS-100-12-100-A A 100 197 156 114 104 54 52 4,0 14 x M16 x75 240 15,8 9,5
40 A5-AS-10-12-9-C C 9 39 25 13 12 10 9 1,5 3 x M6 x18 12 0,02 0,1
41 A5-AS-10-12-10-C C 10 39 25 13 12 10 9 1,5 3 x M6 x18 12 0,02 0,1
42 A5-AS-10-12-11-C C 11 39 25 13 12 10 9 1,5 3 x M6 x18 12 0,02 0,1
43 A5-AS-12-12-11-C C 11 44 28 16 14 13 12 1,5 3 x M6 x20 12 0,05 0,1
44 A5-AS-12-12-12-C C 12 44 28 16 14 13 12 1,5 3 x M6 x20 12 0,05 0,1
45 A5-AS-12-12-13-C C 13 44 28 16 14 13 12 1,5 3 x M6 x20 12 0,05 0,1
46 A5-AS-15-12-14-C C 14 52 36 21 18 15 14 2,0 3 x M8 x25 29 0,13 0,2
47 A5-AS-15-12-15-C C 15 52 36 21 18 15 14 2,0 3 x M8 x25 29 0,13 0,2
48 A5-AS-15-12-16-C C 16 52 36 21 18 15 14 2,0 3 x M8 x25 29 0,13 0,2
49 A5-AS-20-12-16-C C 16 60 42 26 22 17 16 2,0 3 x M8 x30 29 0,20 0,3
50 A5-AS-20-12-18-C C 18 60 42 26 22 17 16 2,0 3 x M8 x30 29 0,20 0,3
51 A5-AS-20-12-20-C C 20 60 42 26 22 17 16 2,0 3 x M8 x30 29 0,20 0,3
52 A5-AS-25-12-20-C C 20 66 48 32 27 19 18 2,0 5 x M8 x30 29 0,34 0,4
53 A5-AS-25-12-22-C C 22 66 48 32 27 19 18 2,0 5 x M8 x30 29 0,34 0,4
54 A5-AS-25-12-25-C C 25 66 48 32 27 19 18 2,0 5 x M8 x30 29 0,34 0,4
55 A5-AS-30-12-25-C C 25 76 56 38 32 21 20 2,0 6 x M8 x30 29 0,55 0,6
56 A5-AS-30-12-28-C C 28 76 56 38 32 21 20 2,0 6 x M8 x30 29 0,55 0,6
57 A5-AS-30-12-30-C C 30 76 56 38 32 21 20 2,0 6 x M8 x30 29 0,55 0,6
58 A5-AS-40-12-30-C C 30 96 70 47 43 25 24 3,0 6 x M10 x35 58 1,06 1,2
59 A5-AS-40-12-35-C C 35 96 70 47 43 25 24 3,0 6 x M10 x35 58 1,06 1,2
60 A5-AS-40-12-40-C C 40 96 70 47 43 25 24 3,0 6 x M10 x35 58 1,06 1,2
61 A5-AS-50-12-40-C C 40 112 84 58 53 30 29 3,0 7 x M12 x45 100 1,0 1,8
62 A5-AS-50-12-45-C C 45 112 84 58 53 30 29 3,0 7 x M12 x45 100 1,8 1,8
63 A5-AS-50-12-50-C C 50 112 84 58 53 30 29 3,0 7 x M12 x45 100 2,2 1,8
64 A5-AS-60-12-50-C C 50 120 94 66 63 34 32 3,0 9 x M12 x50 100 2,3 2,2
65 A5-AS-60-12-55-C C 55 120 94 66 63 34 32 3,0 9 x M12 x50 100 3,2 2,2
66 A5-AS-60-12-60-C C 60 120 94 66 63 34 32 3,0 9 x M12 x50 100 3,2 2,2
67 A5-AS-70-12-60-C C 60 148 112 79 74 40 38 4,0 8 x M16 x60 240 4,5 4,2
68 A5-AS-70-12-65-C C 65 148 112 79 74 40 38 4,0 8 x M16 x60 240 5,8 4,2
69 A5-AS-70-12-70-C C 70 148 112 79 74 40 38 4,0 8 x M16 x60 240 5,8 4,2
70 A5-AS-80-12-70-C C 70 170 130 94 84 44 42 4,0 9 x M16 x65 240 6,9 6,1
71 A5-AS-80-12-75-C C 75 170 130 94 84 44 42 4,0 9 x M16 x65 240 8,6 6,1
72 A5-AS-80-12-80-C C 80 170 130 94 84 44 42 4,0 9 x M16 x65 240 8,6 6,1
73 A5-AS-90-12-80-C C 80 185 144 104 94 50 48 4,0 12 x M16 x70 240 10,7 8,0
74 A5-AS-90-12-85-C C 85 185 144 104 94 50 48 4,0 12 x M16 x70 240 12,0 8,0
75 A5-AS-90-12-90-C C 90 185 144 104 94 50 48 4,0 12 x M16 x70 240 12,0 8,0
76 A5-AS-100-12-90-C C 90 197 156 114 104 54 52 4,0 14 x M16 x75 240 15,8 9,5
77 A5-AS-100-12-95-C C 95 197 156 114 104 54 52 4,0 14 x M16 x75 240 15,8 9,5
78 A5-AS-100-12-100-C C 100 197 156 114 104 54 52 4,0 14 x M16 x75 240 15,8 9,5
Ref
Exécution
dw h9 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
d5 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l5 (mm)
Vis DIN 933 / 931 Cl 10.9
TS (N.m)
T (kN.m)
Masse (kg)
Popis produktu

MATIERE

  • Acier

APLLICATION

  • Liaison arbre-plateau.

  • Voir feuille "Généralités Frettes" pour utilisation.

  • TS : couple maximum de serrage des vis.

  • T : couple maximum transmissible(sans moment de flexion, sion privilégier AS 22 ).

Données valables avec utilisation impérative de visserie classe 10.9

SUR DEMANDE

  • Autres diamètres DW
  • Visserie Classe 10.9

IMPORTANT Les frettes sont livrées sans la visserie. La visserie est livrée sur demande.

Dokumentace
Kontaktujte dodavatele
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly