18-126 ANNEAU DE LEVAGE À SOUDER, ACIER OU INOX 316

 
Fabricant EMILE MAURIN
Désignation 18-126 ANNEAU DE LEVAGE À SOUDER, ACIER OU INOX 316 - 18-1261-0,2
Référence fabricant 18-1261-0,2
Matière Acier
CMU (t) 0,2
d1 (mm) 24
d2 (mm) 9
h1 (mm) 43
h2 (mm) 10
l1 (mm) 54
CAD modely

Výběr produktu

Popis produktu

MATIERE
• Acier brut noir ou inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316).
• Marquage CE et CMU.
• Coefficient de sécurité 5.
UTILISATION
• La soudure doit être faite selon la norme DIN 5817 resp. 15 429, par un soudeur qualifié selon la norme EN287-1.

Kontaktujte dodavatele

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Fixation - Eléments Standard Mécaniques

Google Map