81901 : BARBED PUSH FASTENER - BLACK NYLON 6.6
2
EMILE MAURIN

81901 : BARBED PUSH FASTENER - BLACK NYLON 6.6

Manufacturer Emile Maurin
Description 81901 : BARBED PUSH FASTENER - BLACK NYLON 6.6 - 8190119,1X15,9
Part number 8190119,1X15,9
Výběr produktu
CAD Selector Part number Couleur Diamètre du trou (mm) D (mm) h1 (mm) h2 (mm) Epaisseur max de panneau (mm)
CAD není k dispozici 2 819015,5X18,5 Noir 3.0 - 3.2 5.5 18.5 1 4.0-16.5
CAD není k dispozici 7 8190111X12,7 Noir 5 11 12.7 1 1.7-8.0
CAD není k dispozici 8 8190111X17,3 Noir 4.8 11 17.3 1.7 0.7-13.0
CAD není k dispozici 10 8190111,2X12,5 Noir 4.90 11.20 12.50 1.10 2.40-7.40
CAD není k dispozici 12 8190112,7X16,8 Noir 8 12.7 16.8 1.5 3.3-12.7
CAD není k dispozici 13 8190112,7X24 Noir 6 12.7 24 1.5 3.5-19.0
CAD není k dispozici 15 8190115,5X12,7 Noir 6 15.5 12.7 1 2.0-8.0
CAD není k dispozici 17 8190115,9X18,9 Noir 7.0-7.2 15.9 18.9 1 2.4-11.9
CAD není k dispozici 18 8190116X11 Noir 5 16 11 2 1.2-6.0
CAD není k dispozici 19 8190116X15 Noir 6 16 15 2 2.5-8.0
CAD není k dispozici 20 8190116X19,1 Noir 8.7 16 19.1 2.3 1.4-13.0
CAD není k dispozici 23 8190117,8X15,5 Noir 6.0-6.3 17.8 15.5 2.4 2.3-8.9
CAD není k dispozici 24 8190117,8X20,4 Noir 6.0-6.3 17.8 20.4 2.5 2.5-12.0
CAD není k dispozici 27 8190119X21 Noir 7.5 19 21 2 2.7-17
CAD není k dispozici 28 8190119,1X15,9 Noir 6.4 19.1 15.9 0.8 2.7-7.3
CAD není k dispozici 30 8190121,8X28,2 Noir 10 21.8 28.2 3.5 1.5-20.0
CAD není k dispozici 31 8190130X34,8 Noir 7 30 34.8 2.2 2.0-25.0
Part number
Couleur
Diamètre du trou (mm)
D (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
Epaisseur max de panneau (mm)
Popis produktu

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 5.4 Fixations en matériau thermoplastique 2.4 Matériaux thermoplastiques et thermodurcissables

Idéal pour les trous taraudé ou non

Dokumentace
Kontaktujte dodavatele