81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE
2

81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE

Manufacturer Emile Maurin
Description 81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE - 8135014,5X20X5,5
Part number 8135014,5X20X5,5
Výběr produktu
CAD Selector Part number Couleur d (mm) D (mm) h (mm) H (mm)
CAD není k dispozici 4 813503,3X12X6 Naturel 3.3 12.0 6.0 7,7
CAD není k dispozici 5 813504,4X9X5,2 Naturel 4.4 9.0 5.2 6,5
CAD není k dispozici 6 813504,6X7X5 Naturel 4.6 7.0 5.0 6,2
CAD není k dispozici 7 813505,4X12X7,5 Naturel 5.4 12.0 7.5 9.5
CAD není k dispozici 8 813506,3X9,6X4 Naturel 6.3 9.6 4.0 5.1
CAD není k dispozici 10 813507,3X14X6 Naturel 7.3 14.0 6.0 8.0
CAD není k dispozici 11 813508,4X14X6 Naturel 8.4 14.0 6.0 8.0
CAD není k dispozici 12 813508,8X11,5X8 Naturel 8.8 11.5 8.0 9,5
CAD není k dispozici 13 813509,3X12X9 Naturel 9.3 12.0 9.0 11,5
CAD není k dispozici 14 813509,3X14X4,5 Naturel 9.3 14.0 4.5 6.5
CAD není k dispozici 15 813509,3X16X6,8 Naturel 9.3 16.0 6.8 8.3
CAD není k dispozici 16 8135010X12X4 Naturel 10.0 12.0 4.0 5,7
CAD není k dispozici 17 8135010X15X9 Naturel 10.0 15.0 9.0 11,2
CAD není k dispozici 18 8135010,7X14X6 Naturel 10.7 14.0 6.0 8.2
CAD není k dispozici 19 8135011,3X14,4X5,5 Naturel 11.3 14.4 5.5 9.5
CAD není k dispozici 20 8135011,9X16X7 Naturel 11.9 16.0 7.0 9.0
CAD není k dispozici 21 8135012,3X16X7 Naturel 12.3 16.0 7.0 9.0
CAD není k dispozici 22 8135012,8X20X7,8 Naturel 12.8 20.0 7.8 10.3
CAD není k dispozici 23 8135013,3X18,7X7 Naturel 13.3 18.7 7.0 9.0
CAD není k dispozici 24 8135013,7X20X8 Naturel 13.7 20.0 8.0 10.0
CAD není k dispozici 25 8135014X18,7X7 Naturel 14.0 18.7 7.0 9.0
CAD není k dispozici 26 8135014,5X20X5,5 Naturel 14.5 20.0 5.5 7.5
CAD není k dispozici 27 8135015X18,7X7 Naturel 15.0 18.7 7.0 9.0
CAD není k dispozici 28 8135015,6X20X8 Naturel 15.6 20.0 8.0 10.0
CAD není k dispozici 29 8135016,5X18,7X7 Naturel 16.5 18.7 7.0 9.0
CAD není k dispozici 30 8135017X22X8,2 Naturel 17.0 22.0 8.2 10.8
CAD není k dispozici 31 8135017,8X24,6X9 Naturel 17.8 24.6 9.0 11.3
CAD není k dispozici 32 8135018,4X25X8 Naturel 18.4 25.0 8.0 10.5
CAD není k dispozici 33 8135018,8X21,5X9 Naturel 18.8 21.5 9.0 12
CAD není k dispozici 34 8135019,3X25X8 Naturel 19.3 25.0 8.0 11.0
CAD není k dispozici 35 8135019,5X24,6X9 Naturel 19.5 24.6 9.0 11.1
CAD není k dispozici 36 8135020,1X24,6X9 Naturel 20.1 24.6 9.0 11.1
CAD není k dispozici 37 8135020,5X30X10,7 Naturel 20.5 30.0 10.7 13.2
CAD není k dispozici 38 8135021,2X25X7,5 Naturel 21.2 25.0 7.5 9.5
CAD není k dispozici 39 8135021,7X25X8 Naturel 21.7 25.0 8.0 10.5
CAD není k dispozici 40 8135022,4X28X9 Naturel 22.4 28.0 9.0 12.0
CAD není k dispozici 41 8135023X27,4X19,3 Naturel 23.0 27.4 19.3 20,8
CAD není k dispozici 42 8135023,4X28X9 Naturel 23.4 28.0 9.0 12.0
CAD není k dispozici 43 8135024X27X12,8 Naturel 24.0 27.0 12.8 14,4
CAD není k dispozici 44 8135024,6X28X9 Naturel 24.6 28.0 9.0 12.0
CAD není k dispozici 45 8135024,8X31,5X6 Naturel 24.8 31.5 6.0 8,2
CAD není k dispozici 46 8135025X32X13 Naturel 25.0 32.0 13.0 16,2
CAD není k dispozici 47 8135025,5X28X7,5 Naturel 25.5 28.0 7.5 9.5
CAD není k dispozici 48 8135026,5X28X9 Naturel 26.5 28.0 9.0 12.0
CAD není k dispozici 49 8135027X29,6X15 Naturel 27.0 29.6 15.0 19,4
CAD není k dispozici 50 8135027,5X34,8X12 Naturel 27.5 34.8 12.0 14.5
CAD není k dispozici 51 8135028,6X34X15 Naturel 28.6 34.0 15.0 18,8
CAD není k dispozici 52 8135029X36X12 Naturel 29.0 36.0 12.0 15.0
CAD není k dispozici 53 8135030,5X36X12 Naturel 30.5 36.0 12.0 15.0
CAD není k dispozici 54 8135031,8X36X10 Naturel 31.8 36.0 10.0 12.5
CAD není k dispozici 55 8135032,6X34,8X12 Naturel 32.6 34.8 12.0 14.5
CAD není k dispozici 56 8135033,5X36X12 Naturel 33.5 36.0 12.0 15.0
CAD není k dispozici 57 8135034,8X42X15 Naturel 34.8 42.0 15.0 18.0
CAD není k dispozici 58 8135035,5X46,5X15 Naturel 35.5 46.5 15.0 19,5
CAD není k dispozici 59 8135036,5X42X15 Naturel 36.5 42.0 15.0 18.0
CAD není k dispozici 60 8135037,6X40,4X12 Naturel 37.6 40.4 12.0 14.5
CAD není k dispozici 61 8135038,4X42X15 Naturel 38.4 42.0 15.0 18.0
CAD není k dispozici 62 8135039X49,3X16 Naturel 39.0 49.3 16.0 18.9
CAD není k dispozici 63 8135040,6X44X15 Naturel 40.6 44.0 15.0 18.0
CAD není k dispozici 64 8135042,3X48X15 Naturel 42.3 48.0 15.0 18.0
CAD není k dispozici 65 8135043,3X50,5X15 Naturel 43.3 50.5 15.0 18
CAD není k dispozici 66 8135046X55X18 Naturel 46.0 55.0 18.0 21.0
CAD není k dispozici 67 8135050,5X57X14 Naturel 50.5 57.0 14.0 19,4
CAD není k dispozici 68 8135051,5X55X18 Naturel 51.5 55.0 18.0 21.0
CAD není k dispozici 69 8135052,5X60X14 Naturel 52.5 60.0 14.0 19,4
CAD není k dispozici 70 8135054,1X58,7X18 Naturel 54.1 58.7 18.0 21.0
CAD není k dispozici 71 8135055,3X59,5X19,5 Naturel 55.3 59.5 19.5 23
CAD není k dispozici 72 8135058X64X18 Naturel 58.0 64.0 18.0 21.0
CAD není k dispozici 73 8135059,6X73,5X18 Naturel 59.6 73.5 18.0 21.0
CAD není k dispozici 74 8135070X78X18 Naturel 70.0 78.0 18.0 21.5
CAD není k dispozici 75 8135073,7X82,3X17,4 Naturel 73.7 82.3 17.4 20.4
CAD není k dispozici 76 8135080,8X92,5X17,4 Naturel 80.8 92.5 17.4 20.4
CAD není k dispozici 78 8135086,5X99,3X17,4 Naturel 86.5 99.3 17.4 20.4
CAD není k dispozici 79 8135098,8X112X17,4 Naturel 98.8 112.0 17.4 20.4
CAD není k dispozici 80 81350110,5X130X18 Naturel 110.5 130.0 18.0 21,5
CAD není k dispozici 81 81350111,7X123X17,4 Naturel 111.7 123.0 17.4 20.4
Part number
Couleur
d (mm)
D (mm)
h (mm)
H (mm)
Popis produktu

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 5.4 Fixations en matériau thermoplastique 2.4 Matériaux thermoplastiques et thermodurcissables

MATIERE Bouchon pour une large gamme d'application Pose et dépose rapide Corps bombé pour une meilleure tenue

  • Polyethylène Basse Densité
Dokumentace
Kontaktujte dodavatele