6

21-39 : LEVIER EXCENTRIQUE - TARAUDÉ - RONDELLE D'APPUI FIXE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 21-39 : LEVIER EXCENTRIQUE - TARAUDÉ - RONDELLE D'APPUI FIXE - 21-392-20-8
Ref 21-392-20-8
Výběr produktu
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d4 (mm) l1 (mm) l3 min. (mm) l3 max. (mm) l4 (mm) l5 min. (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (course) (mm)
1 21-392-16-6 16 M6 18,5 63 15 16,3 1,5 3 10 16 0,75
2 21-392-20-8 20 M8 22,5 82 17,7 19,5 2,5 3,7 12 20 1
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d4 (mm)
l1 (mm)
l3 min. (mm)
l3 max. (mm)
l4 (mm)
l5 min. (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (course) (mm)
Popis produktu

MATIERE

  • Poignée en zamac pelliculé noir mat.
  • Ecrou moleté en acier zingué.
  • Rondelle d'appui en thermoplastique renforcé de fibres de verre.

UTILISATION

  • S'utilise pour du bridage rapide ou des opérations de dégagement.
  • Une force de 8 kN peut être atteinte en poussée.
Dokumentace
Kontaktujte dodavatele
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN