6

21-39 : LEVIER EXCENTRIQUE - À TIGE FILETÉE - RONDELLE D'APPUI AJUSTABLE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 21-39 : LEVIER EXCENTRIQUE - À TIGE FILETÉE - RONDELLE D'APPUI AJUSTABLE - 21-396-16-6-20
Ref 21-396-16-6-20
Výběr produktu
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) l1 (mm) l2 max. (mm) l3 min. (mm) l3 max. (mm) l4 (mm) l5 min. (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (course) (mm)
1 21-396-16-6-20 16 M 6 19 18,5 63 20 15 16,3 1,5 3 10 16 0,75
2 21-396-16-6-25 16 M 6 19 18,5 63 25 15 16,3 1,5 3 10 16 0,75
3 21-396-16-6-30 16 M 6 19 18,5 63 30 15 16,3 1,5 3 10 16 0,75
4 21-396-16-6-35 16 M 6 19 18,5 63 35 15 16,3 1,5 3 10 16 0,75
5 21-396-16-6-40 16 M 6 19 18,5 63 40 15 16,3 1,5 3 10 16 0,75
6 21-396-16-6-50 16 M 6 19 18,5 63 50 15 16,3 1,5 3 10 16 0,75
7 21-396-20-8-25 20 M 8 25 22,5 82 25 17,7 16,3 2,5 3,7 12 20 1
8 21-396-20-8-30 20 M 8 25 22,5 82 30 17,7 16,3 2,5 3,7 12 20 1
9 21-396-20-8-35 20 M 8 25 22,5 82 35 17,7 16,3 2,5 3,7 12 20 1
10 21-396-20-8-40 20 M 8 25 22,5 82 40 17,7 16,3 2,5 3,7 12 20 1
11 21-396-20-8-50 20 M 8 25 22,5 82 50 17,7 16,3 2,5 3,7 12 20 1
12 21-396-20-8-60 20 M 8 25 22,5 82 60 17,7 16,3 2,5 3,7 12 20 1
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
l1 (mm)
l2 max. (mm)
l3 min. (mm)
l3 max. (mm)
l4 (mm)
l5 min. (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (course) (mm)
Popis produktu

MATIERE

  • Poignée en zamac pelliculé noir mat.
  • Ecrou moleté en acier zingué.
  • Rondelle d'appui en thermoplastique renforcé de fibres de verre.

UTILISATION

  • S'utilise pour du bridage rapide ou des opérations de dégagement.
  • L'avantage des modèles avec rondelle d'appui ajustable : la distance l3 entre l'excentrique et la surface d'appui est ajustable au moyen de l'écrou moleté. Cela permet de régler la force optimum de serrage par un simple ajustement, et ce avec la poignée dans la position de son choix.
  • Une force de 8 kN peut être atteinte en poussée.
Dokumentace
Kontaktujte dodavatele
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN