4

21-38 : LEVIER À CAME - SERRAGE SENS ANTI-HORAIRE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 21-38 : LEVIER À CAME - SERRAGE SENS ANTI-HORAIRE - 21-383-28-8
Ref 21-383-28-8
Výběr produktu
Selector Ref d1 d2 (mm) d3 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) r1 (mm) r2 (mm) s1 (mm) s2 (mm) x±0,2 (mm) z±0,2 (mm) F1 max. (kN)
1 21-383-28-8 28 M8 20 20 9,5 64 9 22,5 39 12,1 14,1 1,3 2 10 12,4 1,5
2 21-383-28-10 28 M10 20 20 9,5 64 9 22,5 39 12,1 14,1 1,3 2 10 12,4 1,5
3 21-383-36-10 36 M10 25 24 12 82 10,5 28,5 49 16,1 18,2 1,6 2,1 14 16,5 2
4 21-383-36-12 36 M12 25 24 12 82 10,5 28,5 49 16,1 18,2 1,6 2,1 14 16,5 2
Ref
d1
d2 (mm)
d3 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
r1 (mm)
r2 (mm)
s1 (mm)
s2 (mm)
x±0,2 (mm)
z±0,2 (mm)
F1 max. (kN)
Popis produktu

MATIERE

  • Levier et vis en acier bruni.
  • Vis dureté HRC 56 ±1.
  • Boule en bakélite noir.

UTILISATION

  • La tête de la vis a 2 cames : une came de serrage radiale (avec un cône à 30°) et une came de placage axial. Cela assure une force de serrage identique dans toutes les positions angulaires.
  • La force appliquée génère un effet de placage vers le bas et, en plus de la friction, incite la pièce à être plaquée contre une butée.
  • Un effet supplémentaire de placage vers le bas est dû au sens du filetage et à la partie conique à 30°.

MONTAGE

  • Percer le trou taraudé.
  • Fixer le levier à came à la hauteur désiréeet placer la partie plate face à la pièce (bien tenir compte de la profondeur t).
  • Pour un serrage avec le dessus de la tête conique, la hauteur minimale de fixation doit être l2.
  • Tourner environ de 135° pour serrer
Dokumentace
Kontaktujte dodavatele
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN