4

21-37 : VIS À CAME - SERRAGE SENS ANTI-HORAIRE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 21-37 : VIS À CAME - SERRAGE SENS ANTI-HORAIRE - 21-373-12-18
Ref 21-373-12-18
Výběr produktu
Selector Ref d1 d2 (mm) l1 (mm) l2 (mm) h1 (mm) r1 (mm) r2 (mm) s1 (mm) s2 (mm) s3 (mm) x±0,2 (mm) z±0,2 (mm) F1max. (kN) Couple serrage max. (N.m)
1 21-373-4-12 M4 11 12 2,6 4 4,8 5,5 3 0,46 0,66 4 5 0,1 2
2 21-373-6-16 M6 16 16 5 5,5 6,7 7,8 5 0,75 1,08 5,9 7 0,4 6
3 21-373-8-20 M8 19 20 5,8 6,5 8,3 9,6 6 0,92 1,23 7,1 8,6 3 25
4 21-373-10-24 M10 24 24 6,3 8 9,8 11,8 8 1,05 2,02 8,5 10,3 4,5 40
5 21-373-12-18 M12 27 18 8,5 9 11,7 13,6 10 1,29 1,91 10,1 12,2 6/5 55/45
6 21-373-12-30 M12 27 30 8,5 9 11,7 13,6 10 1,29 1,91 10,1 12,2 6/5 55/45
7 21-373-16-24 M16 35 24 10,7 12 15,6 17,7 14 1,46 2,1 13,2 16,2 10/7,5 90/70
8 21-373-16-40 M16 35 40 10,7 12 15,6 17,7 14 1,46 2,1 13,2 16,2 10/7,5 90/70
Ref
d1
d2 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
h1 (mm)
r1 (mm)
r2 (mm)
s1 (mm)
s2 (mm)
s3 (mm)
x±0,2 (mm)
z±0,2 (mm)
F1max. (kN)
Couple serrage max. (N.m)
Popis produktu

MATIERE

  • Acier zingué dureté HRC 56 ±1.

UTILISATION

  • La tête de la vis a 2 cames : une came de serrage radiale (avec un cône à 30°) et une came de placage axial. Cela assure une force de serrage identique dans toutes les positions angulaires.
  • La force appliquée génère un effet de placage vers le bas et, en plus de la friction, incite la pièce à être plaquée contre une butée.
  • Un effet supplémentaire de placage vers le bas est dû au sens du filetage et à la tête conique de 30°.
  • Cette vis s'utilise dans de nombreuses applications : serrage d'une pièce dans un espace étroit, serrage de pièces plates et fines, de pièces rondes, etc.

MONTAGE

  • Percer le trou taraudé.
  • Fixer la vis à came à la hauteur désirée et placer la partie plate face à la pièce (bien tenir compte de la profondeur t).
  • Pour un serrage avec le dessus de la tête conique, la hauteur minimale de fixation doit être l2.
  • Tourner environ de 135° pour serrer
Dokumentace
Kontaktujte dodavatele
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN