21-36 : LEVIER EXCENTRIQUE TECHNOPOLYMÈRE À TIGE FILETÉE - AJUSTABLE
2

21-36 : LEVIER EXCENTRIQUE TECHNOPOLYMÈRE À TIGE FILETÉE - AJUSTABLE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 21-36 : LEVIER EXCENTRIQUE TECHNOPOLYMÈRE À TIGE FILETÉE - AJUSTABLE - 21-366-8-50
Ref 21-366-8-50
Výběr produktu
CAD Selector Ref d1 d2 d3 (mm) d4 (mm) d5 (mm) h1 (course) (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (min) (mm) l3 (max) (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm)
CAD není k dispozici 1 21-366-8-25 M8 M8 11 25 20 1 79 25 26,5 28 1,5 17,5 25,5 20 7
CAD není k dispozici 2 21-366-8-50 M8 M8 11 25 20 1 79 50 26,5 28 1,5 17,5 25,5 20 7
Ref
d1
d2
d3 (mm)
d4 (mm)
d5 (mm)
h1 (course) (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (min) (mm)
l3 (max) (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
Popis produktu

MATIERE

  • Poignée en technopolymère noir à base de polyamide renforcé de fibres de verre.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Elément de liaison en technopolymère noir à base acétalique.
  • Rondelle d'appui et douille moletée en technopolymère noir à base de polyamide.
  • Insert taraudé et tige filetée en acier zingué.

UTILISATION

  • S'utilise pour un serrage rapide et précis.
  • Avantage des modèles ajustables : la douille moletée permet de régler la force de serrage et de bloquer le levier dans la position souhaitée.
Dokumentace
Kontaktujte dodavatele
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN