2

215608 : ECROU PAL AUTOFREINES EN TOLE - INOX A2

Fabricant BENE INOX
Désignation 215608 : ECROU PAL AUTOFREINES EN TOLE - INOX A2 - 215608-8
Référence 215608-8
Výběr produktu
CAD Selector Ref d1 (mm) e (mm) m (mm) s (mm) d nominal
CAD není k dispozici 1 215608-4 3,5 8,1 2,5 7 M 4
2 215608-5 4,5 9,2 2,5 8 M 5
3 215608-6 5,3 11,5 3 10 M 6
4 215608-8 6,9 15 3,5 13 M 8
5 215608-10 8,6 19,6 4 17 M 10
6 215608-12 10,4 21,9 4,5 19 M 12
7 215608-14 12 25,4 5 22 M 14
8 215608-16 14,1 27,7 5 24 M 16
9 215608-20 17,6 34,6 6 30 M 20
CAD není k dispozici 10 215608-24 21 41,1 7 36 M 24
Ref
d1 (mm)
e (mm)
m (mm)
s (mm)
d nominal
Popis produktu

DIN 7967

Dokumentace
Kontaktujte dodavatele
BENE INOX Composants inox
Béné Inox