"L" Shapes (Inch Series)

 
Standard ASTM A 6/A 6M - 09
Description ''L'' Shape (Inch Series) L8 X 8 X 1 1/8 X 500
Part number L8 X 8 X 1 1/8
Material Steel
CAD modely
Ujistěte se, že je tento software nainstalován.

Výběr produktu

Length (mm)