ACE Stoßdämpfer GmbH
ACE Stoßdämpfer GmbH

SCS64-50EU

Stacker crane shock absorber

Manufacturer ACE Stoßdämpfer GmbH
Part number SCS64-50EU
DRAW_POS4 0
DRAW_POS3 Standard
DRAW_POS2 NM64
DRAW_POS1 SCS64-50EU
DRAW_DATE 18.1.2022
DRAW_TITLE_LINE_1 Industrial Crane Buffers
DRAW_NO SCS64-50EU
Selection SCS64-50EU
CAD modely
Sdílet
Ujistěte se, že je tento software nainstalován.

Výběr produktu

Index Selector Part Number Description ENERGY_CONSUMPTION_W3 THREAD_M
1 1 SCS64-50EU Stacker crane shock absorber 3400 M64x2
Type
SCS64-50EU
Max. Energy Capacity (Nm/stroke)
3400
Mounting Thread
M64x2
Stroke
[ 0 .. >49< ]
Accessories
Accessories
Attachment parts piston rod
Button
Pos.1
SCS64-50EU
Pos.2
NM64
Total Length [mm]
225

Kontaktujte dodavatele

ACE Stoßdämpfer GmbH

ACE Stoßdämpfer GmbH

Weltweit anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik

Google Map