2
WMH HERION

Führungszahnstangen für fortlaufende Montage mit geschl. Zahnflanken, geradverzahnt - Rücken - und Seitenflächen geschliffen

Hersteller WMH HERION
Bezeichnung Führungszahnstangen für fortlaufende Montage mit geschl. Zahnflanken, geradverzahnt - Rücken - und Seitenflächen geschliffen
Referenz 144-816-210
Seleção de produtos
Selector Bestell Nr. Modul Teilung (mm) theor. L1 (mm) z b (mm) ha (mm) h (mm) f (mm) a (mm) l (mm) Anz. Bohr. h1 (mm) d1 (mm) d2 (mm) t (mm) a1 (mm) m3 / d3 (mm) h3 (mm) t3 (mm) kg
1 144-816-110 1.591 5 960 192 19 19.5 17.91 1 10 60 16 7.5 5.8 10 6 30 M4 7.5 8 2.7
2 144-816-210 1.591 5 960 192 24 24.5 22.91 1 10 60 16 10 7 11 7 30 M5 10 11 4.2
3 144-831-210 3.183 10 960 96 29 29.75 26.57 2 10 60 16 11.5 10 15 9 30 M6 11.5 13.5 5.6
4 144-916-110 1.591 5 960 192 19 19.5 17.91 1 10 60 16 7.5 4.5 7.5 5.3 30 4.5 2.7
5 144-916-210 1.591 5 960 192 24 24.5 22.91 1 10 60 16 10 6 9.5 8.5 30 6 4.2
6 144-931-210 3.183 10 960 96 29 29.75 26.57 2 10 60 16 11.5 7 11 9 30 7 5.6
Bestell Nr.
Modul
Teilung (mm)
theor. L1 (mm)
z
b (mm)
ha (mm)
h (mm)
f (mm)
a (mm)
l (mm)
Anz. Bohr.
h1 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
t (mm)
a1 (mm)
m3 / d3 (mm)
h3 (mm)
t3 (mm)
kg
Descrições do Produto

Material 1.0503 [C45] induktiv gehärtet 50-55 HRC geradverzahnt Eingriffswinkel 20° Verzahnungsqualität 6 h25

Entre em contato com o fornecedor
WMH HERION WMH Herion is one of the leading gear factories for the production of racks and spur gears
WMH Herion Antriebstechnik GmbH