3
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

ACBAR-Exzentergetriebe, Typ M, Flanschgetriebe

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung ACBAR-Exzentergetriebe, Typ M, Flanschgetriebe
Referenz MASF 01
Seleção de produtos
Selector Bestell Nr. Beschreibung Nenndrehmoment (N.m) Reduktion Min. Reduktion Max. d1 (mm) k (mm) l1 (mm) m (mm) o (mm) s7
1 MAS 01 Flanschgetriebe mit Motoradapter und Hohlwelle 10 5,011:1 5049:1 10 80 20 15 50
2 MAS 11 Flanschgetriebe mit Motoradapter und Hohlwelle 80 2,5:1 8855:1 19 136 40 30 80 M6
3 MAS 81 Flanschgetriebe mit Motoradapter und Hohlwelle 150 5,8:1 13600:1 24 165 50 20 125 M6
4 MAS 121 Flanschgetriebe mit Motoradapter und Hohlwelle 250 7:1 8007:1 28 188 50 23 142 M8
5 MAS 12/451 Flanschgetriebe mit Motoradapter und Hohlwelle 450 7:1 8007:1 32 188 60 23 142 M10
6 MAS 251 Flanschgetriebe mit Motoradapter und Hohlwelle 600 4,5:1 10152:1 38 210 80 32 146 M10
7 MAS 501 Flanschgetriebe mit Motoradapter und Hohlwelle 1000 6:1 10441:1 55 269 100 35 199 M16
8 MASF 01 zusätzlich mit Flansch B 5 am Abtrieb 10 5,011:1 5049:1 10 80 20 15 50
9 MASF 11 zusätzlich mit Flansch B 5 am Abtrieb 80 2,5:1 8855:1 19 136 40 30 80 M6
10 MASF 81 zusätzlich mit Flansch B 5 am Abtrieb 150 5,8:1 13600:1 24 165 50 20 125 M6
11 MASF 121 zusätzlich mit Flansch B 5 am Abtrieb 250 7:1 8007:1 28 188 50 23 142 M8
12 MASF 12/451 zusätzlich mit Flansch B 5 am Abtrieb 450 7:1 8007:1 32 188 60 23 142 M10
13 MASF 251 zusätzlich mit Flansch B 5 am Abtrieb 600 4,5:1 10152:1 38 210 80 32 146 M10
14 MASF 501 zusätzlich mit Flansch B 5 am Abtrieb 1000 6:1 10441:1 55 269 100 35 199 M16
15 MFS 01 Fußgetriebe mit Motoradapter und Hohlwelle 10 5,011:1 5049:1 10 80 20 15 50
16 MFS 11 Fußgetriebe mit Motoradapter und Hohlwelle 80 2,5:1 8855:1 19 136 40 30 80 M6
17 MFS 81 Fußgetriebe mit Motoradapter und Hohlwelle 150 5,8:1 13600:1 24 165 50 20 125 M6
18 MFS 121 Fußgetriebe mit Motoradapter und Hohlwelle 250 7:1 8007:1 28 188 50 23 142 M8
19 MFS 12/451 Fußgetriebe mit Motoradapter und Hohlwelle 450 7:1 8007:1 32 188 60 23 142 M10
20 MFS 251 Fußgetriebe mit Motoradapter und Hohlwelle 600 4,5:1 10152:1 38 210 80 32 146 M10
21 MFS 501 Fußgetriebe mit Motoradapter und Hohlwelle 1000 6:1 10441:1 55 269 100 35 199 M16
Bestell Nr.
Beschreibung
Nenndrehmoment (N.m)
Reduktion Min.
Reduktion Max.
d1 (mm)
k (mm)
l1 (mm)
m (mm)
o (mm)
s7
Entre em contato com o fornecedor
Technische Antriebselemente GmbH - Germany The experts in drive and linear motion systems
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)