1
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

ACBAR-Exzentergetriebe, Typ FS, Fußgetriebe

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung ACBAR-Exzentergetriebe, Typ FS, Fußgetriebe
Referenz FS 501
Seleção de produtos
Selector Bestell Nr. Nenndrehmoment (N.m) Reduktion Min. Reduktion Max. a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) d1 (mm) f (mm) f1 (mm) h (mm) k (mm) l (mm) l1 (mm) m (mm) n (mm) o (mm) p (mm) s (mm) s6 s7 w (mm)
1 FS 01 10 5,011:1 5049:1 30 74 7 6 10 90 37 80 12 20 15 15 50 74.5 5.5 25
2 FS 11 80 2,5:1 8855:1 46 134 12 14 19 150 4 65 136 30 40 30 26 80 124 7 M4 M6 53
3 FS 81 150 5,8:1 13600:1 75 190 14 19 24 215 3 90 165 40 50 20 20 125 172.5 10.5 M6 M6 45
4 FS 121 250 7:1 8007:1 80 214 17 24 28 246 4 105 188 45 50 23 23 142 197.5 11 M6 M8 54
5 FS 12/451 450 7:1 8007:1 80 214 17 24 32 246 4 105 188 45 60 23 23 142 197.5 11 M6 M10 54
6 FS 251 600 4,5:1 10152:1 90 250 20 28 38 280 4 110 210 50 80 32 32 146 216 13 M8 M10 60
7 FS 501 1000 6:1 10441:1 120 300 22 32 55 330 3 135 269 60 100 35 35 199 265 14 M10 M16 74.5
Bestell Nr.
Nenndrehmoment (N.m)
Reduktion Min.
Reduktion Max.
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
d1 (mm)
f (mm)
f1 (mm)
h (mm)
k (mm)
l (mm)
l1 (mm)
m (mm)
n (mm)
o (mm)
p (mm)
s (mm)
s6
s7
w (mm)
Entre em contato com o fornecedor
Technische Antriebselemente GmbH - Germany The experts in drive and linear motion systems
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)
Usuários Que Baixaram Este Produto Também Baixaram
Página