Selector | Part Number | Description | Buy Now | Series | Contact Mating Area Plating Thickness [µin] | Operating Temperature Range [°C] | Operating Temperature Range [°F] | Contact Current Rating (Max) [A] | Contact Type | For Use With | Cable Type | Comment | Connector Type | Packaging Method | Product Type | Connector & Contact Terminates To | Connector Mounting Type | Circuit Application | Connector System | Sealable | Dielectric Material | RF Connector Center Contact Material | RF Connector Center Contact Plating Material | PCB Mount Orientation | Impedance Options | Body Style | Outer Shell Material | Outer Shell Plating Material | Mating Contact Retention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201145-4 | COAX MINIATURE SOCKET ASSY | Buy Now | Coax | 30 | -65 – 125 | -85 – 257 | 7.5 | Pin | Pin | RG 55 | A ferrule and retention spring (201142-2) are required for each pin and socket. | Coaxial Contacts | Carton | Contact | Wire & Cable | Cable Mount | Power | Cable-to-Cable | No | Polypropylene | Beryllium Copper | Gold | Straight | Non-Matched | Straight | Brass | Gold | Without |
- Componentes mecânicos
-
Componentes mecânicos
- Elementos de ligação
- Chumaceiras
- Travões, embraiagens e acoplamentos
- Movimento linear e rotativo
- Transmissões de potência
- Roldanas, rodas, tróleis de manuseamento
- Flanges e dispositivos de união
- Manípulos
- Dobradiças, linguetas e fechos
- Vedantes
- Amortecedores de choques/vibrações, molas
- Solenóides, Eletroímanes
- Engenharia de fabrico
- Materiais (barras, chaves, tubos, etc.)
- Manuseamento de materiais e equipamentos de elevação
-
Manuseamento de materiais e equipamentos de elevação
- Equipamentos de elevação
- Manuseamento de materiais (sistemas de transporte, embalagem...)
- Elétricas
- Sensores e sistemas de medição
-
Sensores e sistemas de medição
- Sistemas de medição
- Sensores
- Eletrónica
-
Eletrónica
- Discrete components
- Connectivity
- Ótica
- Pneumáticos
- Equipamento de vácuo
-
Equipamento de vácuo
- Calibradores
- Geradores
- Bombas
- Ventosas / pastilhas, pinças
- Comutadores
- Acessórios
- Hidráulicos
- Transmissão de calor
-
Transmissão de calor
- Trocadores de calor
- Sistemas de refrigeração
- Edifícios e Construções (materiais e equipamentos)
-
Edifícios e Construções (materiais e equipamentos)
- Edifícios
- Materiais e equipamentos
- Engenharia civil
-
Engenharia civil
- Ordenamento físico Ordenamento urbano
- Veículos
- Tratamento de águas
- Todos os catálogos