5
Soler & Palau

DA

Los ventiladores DA Centrífugo de Doble Aspiración, integran un arreglo especial en la cual la base motor se encuentra sobre la envolvente del equipo

Manufacturer Soler & Palau
Description 19-DA-20/20
Part Number 5DA202000000
Seleção de produtos
Selector Part Number Description A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) J (mm) K (mm) L (mm) M (mm) N (mm)
1 5DA770000000 19-DA-7/7 440 232 19 334 307 147 145 180 219 320 370 120 294
2 5DA990000000 19-DA-9/9 530 300 19 334 380 184 180 218 260 392 491 150 380
3 5DA101000000 19-DA-10/10 580 333 19 430 420 201 213 247 286 442 512 180 400
4 5DA121200000 19-DA-12/12 625 396 25,4 430 493 229 240 293 341 524 629 203 485
5 5DA151500000 19-DA-15/15 700 473 25,4 507 573 267 270 343 403 613 731 245 570
6 5DA181800000 19-DA-18/18 790 556 25,4 590 685 314 290 418 479 743 881 300 680
7 5DA202000000 19-DA-20/20 340 526 630 55 50 361 326 772 967 930 730 34.9 680
8 5DA222200000 19-DA-22/22 390 580 697 55 56 394 326 862 1070 1004 796 34.9 746
9 5DA252500000 19-DA-25/25 430 649 795 55 56 438 382 973 1203 1110 896 34.9 846
10 5DA302800000 19-DA-30/28 485 765 940 55 52 510 474 1158 1418 1185 970 34.9 920
Part Number
Description
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
F (mm)
G (mm)
H (mm)
J (mm)
K (mm)
L (mm)
M (mm)
N (mm)
Entre em contato com o fornecedor
Soler & Palau Manufacturer of ventilation systems
SOLER & PALAU S.A. de C.V.