NORD DRIVESYSTEMS

Moto Réducteur à couple conique AZ + Frein

Fabricant NORD DRIVESYSTEMS
Désignation Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 5,79, Sans bras de réaction, Avec console de réaction
Référence SK 92072 AZK - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=5,79 25H7 FT85 M1 2/I
Seleção de produtos
Selector Référence Désignation Fixation Arbre plein ou bride de sortie Position arbre ou bride Taille Bride de sortie Frein Hauteur d'axe reducteur Diamètre x longueur du BA de sortie Position réducteur Puissance moteur (kW) Vitesse de sortie (min-1) Couple nominal (Nm) Facteur de service Ratio Charges admissibles (kN) Charges axiales admissibles (kN) Poids (Kg) Tension Type
1495 SK 92072 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=5,79 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 5,79 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 2,2 1 21010 1,5 1424,8 143,8 70 1494 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1/52 AZ - 100LH/4
1496 SK 92072 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=3,85 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 3,85 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 2,2 1.3 16162 2 1120 150 70 1494 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1/52 AZ - 100LH/4
Référence
Désignation
Fixation
Arbre plein ou bride de sortie
Position arbre ou bride
Taille Bride de sortie
Frein
Hauteur d'axe reducteur
Diamètre x longueur du BA de sortie
Position réducteur
Puissance moteur (kW)
Vitesse de sortie (min-1)
Couple nominal (Nm)
Facteur de service
Ratio
Charges admissibles (kN)
Charges axiales admissibles (kN)
Poids (Kg)
Tension
Type
Sans bras de réaction
Entre em contato com o fornecedor
NORD DRIVESYSTEMS Manufacturer of mechanical reducers, motor reducers, variators
NORD REDUCTEURS SARL