NORD DRIVESYSTEMS

Moto Réducteur à couple conique AZ + Frein

Fabricant NORD DRIVESYSTEMS
Désignation Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 5,33, Sans bras de réaction, Sans console de réaction
Référence SK 92172 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=5,33 25H7 FT100 M1 2/I
Seleção de produtos
Selector Référence Désignation Fixation Arbre plein ou bride de sortie Position arbre ou bride Taille Bride de sortie Frein Hauteur d'axe reducteur Diamètre x longueur du BA de sortie Position réducteur Puissance moteur (kW) Vitesse de sortie (min-1) Couple nominal (Nm) Facteur de service Ratio Charges admissibles (kN) Charges axiales admissibles (kN) Poids (Kg) Tension Type
1608 SK 92172 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=10,37 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 10,37 A pattes AZ FT500 600 160H7 M1 200 45 42326 1,2 32,93 152,1 100 2935 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9096.1 AZ - 315LH/4
1609 SK 92172 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=9,07 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 9,07 A pattes AZ FT500 600 160H7 M1 200 52 36593 1,4 28,47 150,3 100 2935 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9096.1 AZ - 315LH/4
1610 SK 92172 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=8,01 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 8,01 A pattes AZ FT500 600 160H7 M1 200 56 33817 1,5 26,31 150,5 100 2935 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9096.1 AZ - 315LH/4
1611 SK 92172 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=7,04 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 7,04 A pattes AZ FT500 600 160H7 M1 200 65 29241 1,6 22,75 147,3 100 2935 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9096.1 AZ - 315LH/4
1612 SK 92172 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=6,04 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 6,04 A pattes AZ FT500 600 160H7 M1 200 77 24948 1,9 19,41 145,3 100 2935 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9096.1 AZ - 315LH/4
1613 SK 92172 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=5,33 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 5,33 A pattes AZ FT500 600 160H7 M1 200 89 21568 1,9 16,78 141,6 100 2935 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9096.1 AZ - 315LH/4
1614 SK 92172 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=4,77 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 4,77 A pattes AZ FT500 600 160H7 M1 132 21 59650 0,8 70,41 180,9 100 2645 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9096.1 AZ - 315MH/4
1615 SK 92172 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=4,1 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 4,1 A pattes AZ FT500 600 160H7 M1 132 23 55126 0,9 65,07 182,1 100 2645 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9096.1 AZ - 315MH/4
Référence
Désignation
Fixation
Arbre plein ou bride de sortie
Position arbre ou bride
Taille Bride de sortie
Frein
Hauteur d'axe reducteur
Diamètre x longueur du BA de sortie
Position réducteur
Puissance moteur (kW)
Vitesse de sortie (min-1)
Couple nominal (Nm)
Facteur de service
Ratio
Charges admissibles (kN)
Charges axiales admissibles (kN)
Poids (Kg)
Tension
Type
Sans bras de réaction
Entre em contato com o fornecedor
NORD DRIVESYSTEMS Manufacturer of mechanical reducers, motor reducers, variators
NORD REDUCTEURS SARL