NORD DRIVESYSTEMS

Moto Réducteur à couple conique AZ

Fabricant NORD DRIVESYSTEMS
Désignation Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 5,33, Avec bras de réaction, Sans console de réaction
Référence SK 92172 AZD - 90SH/4 1,1kW i=5,33 25H7 FT100 M1 2/I
Seleção de produtos
Selector Référence Désignation Fixation Arbre plein ou bride de sortie Position arbre ou bride Taille Bride de sortie Frein Hauteur d'axe reducteur Diamètre x longueur du BA de sortie Position réducteur Puissance moteur (kW) Vitesse de sortie (min-1) Couple nominal (Nm) Facteur de service Ratio Charges admissibles (kN) Charges axiales admissibles (kN) Poids (Kg) Tension Type
1930 SK 92172 AZ - 90SH/4 1,1kW i=10,37 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 10,37 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 1,1 135 78 1,4 10,37 3,1 5,6 22 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 90SH/4
1931 SK 92172 AZ - 90SH/4 1,1kW i=9,07 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 9,07 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 1,1 154 68 1,5 9,07 3,2 5,6 22 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 90SH/4
1932 SK 92172 AZ - 90SH/4 1,1kW i=8,01 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 8,01 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 1,1 174 60 1,7 8,01 3,2 5,6 22 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 90SH/4
1933 SK 92172 AZ - 90SH/4 1,1kW i=7,04 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 7,04 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 1,1 198 53 1,8 7,04 3,3 5,5 22 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 90SH/4
1934 SK 92172 AZ - 90SH/4 1,1kW i=6,04 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 6,04 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 1,1 231 45 2 6,04 3,3 5,2 22 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 90SH/4
1935 SK 92172 AZ - 90SH/4 1,1kW i=5,33 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 5,33 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 1,1 262 40 2,1 5,33 3,3 5 22 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 90SH/4
1936 SK 92172 AZ - 90SH/4 1,1kW i=4,77 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 4,77 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 1,1 292 36 2,2 4,77 3,3 4,8 22 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 90SH/4
1937 SK 92172 AZ - 90SH/4 1,1kW i=4,1 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 4,1 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 1,1 340 31 2,4 4,1 3,2 4,5 22 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 90SH/4
Référence
Désignation
Fixation
Arbre plein ou bride de sortie
Position arbre ou bride
Taille Bride de sortie
Frein
Hauteur d'axe reducteur
Diamètre x longueur du BA de sortie
Position réducteur
Puissance moteur (kW)
Vitesse de sortie (min-1)
Couple nominal (Nm)
Facteur de service
Ratio
Charges admissibles (kN)
Charges axiales admissibles (kN)
Poids (Kg)
Tension
Type
Sans console de réaction
Entre em contato com o fornecedor
NORD DRIVESYSTEMS Manufacturer of mechanical reducers, motor reducers, variators
NORD REDUCTEURS SARL