NORD DRIVESYSTEMS

Moto Réducteur à couple conique AZ

Fabricant NORD DRIVESYSTEMS
Désignation Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 34,73, Sans bras de réaction, Sans console de réaction
Référence SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=34,73 25H7 FT85 M1 2/I
Seleção de produtos
Selector Référence Désignation Fixation Arbre plein ou bride de sortie Position arbre ou bride Taille Bride de sortie Frein Hauteur d'axe reducteur Diamètre x longueur du BA de sortie Position réducteur Puissance moteur (kW) Vitesse de sortie (min-1) Couple nominal (Nm) Facteur de service Ratio Charges admissibles (kN) Charges axiales admissibles (kN) Poids (Kg) Tension Type
1744 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=54,65 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 54,65 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 24 48 1 54,65 3,2 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1745 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=47,83 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 47,83 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 27 42 1,1 47,83 3,2 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1746 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=39,67 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 39,67 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 33 35 2,3 39,67 3,2 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1747 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=34,73 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 34,73 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 37 31 2,4 34,73 3,2 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1748 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=30,15 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 30,15 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 43 27 2,6 30,15 3,2 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1749 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=26,39 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 26,39 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 49 23 3,8 26,39 3,3 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1750 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=23,28 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 23,28 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 55 21 4,3 23,28 3,3 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1751 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=20,37 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 20,37 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 63 18 4,9 20,37 3,3 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1752 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=17,56 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 17,56 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 73 16 3,8 17,56 3,3 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1753 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=13,55 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 13,55 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 95 12 6,2 13,55 3,3 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1754 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=11,06 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 11,06 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 117 10 9,2 11,06 3,3 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1755 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=9,68 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 9,68 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 133 9 10,4 9,68 3,3 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1756 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=8,99 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 8,99 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 143 8 11,2 8,99 3,3 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1757 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=7,87 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 7,87 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 164 7 12,8 7,87 3,3 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1758 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=6,44 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 6,44 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 200 6 11,6 6,44 3,3 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1759 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=5,79 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 5,79 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 223 5 14,3 5,79 3,3 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1760 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=5,24 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 5,24 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 246 5 12,8 5,24 3,3 5 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1761 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=3,85 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 3,85 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 335 3 14,3 3,85 3 4,4 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
Référence
Désignation
Fixation
Arbre plein ou bride de sortie
Position arbre ou bride
Taille Bride de sortie
Frein
Hauteur d'axe reducteur
Diamètre x longueur du BA de sortie
Position réducteur
Puissance moteur (kW)
Vitesse de sortie (min-1)
Couple nominal (Nm)
Facteur de service
Ratio
Charges admissibles (kN)
Charges axiales admissibles (kN)
Poids (Kg)
Tension
Type
Sans bras de réaction
Sans console de réaction
Entre em contato com o fornecedor
NORD DRIVESYSTEMS Manufacturer of mechanical reducers, motor reducers, variators
NORD REDUCTEURS SARL