NORD DRIVESYSTEMS

Moto Réducteur à couple conique AZ + Frein

Fabricant NORD DRIVESYSTEMS
Désignation Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 34,73, Sans bras de réaction, Avec console de réaction
Référence SK 92072 AZK - 63S/4 BRE5 0,12kW i=34,73 25H7 FT85 M1 2/I
Seleção de produtos
Selector Référence Désignation Fixation Arbre plein ou bride de sortie Position arbre ou bride Taille Bride de sortie Frein Hauteur d'axe reducteur Diamètre x longueur du BA de sortie Position réducteur Puissance moteur (kW) Vitesse de sortie (min-1) Couple nominal (Nm) Facteur de service Ratio Charges admissibles (kN) Charges axiales admissibles (kN) Poids (Kg) Tension Type
1422 SK 92072 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=54,65 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 54,65 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 37 18 19631 1,6 80 145,8 70 1618 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1 AZ - 225SH/4
1423 SK 92072 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=47,83 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 47,83 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 37 21 16826 1,9 68,87 149,3 70 1618 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1 AZ - 225SH/4
1424 SK 92072 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=39,67 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 39,67 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 37 25 14134 2,3 58,66 152,1 70 1618 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1 AZ - 225SH/4
1425 SK 92072 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=34,73 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 34,73 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 37 30 11778 2,5 49,75 154,1 70 1618 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1 AZ - 225SH/4
1426 SK 92072 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=30,15 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 30,15 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 55 14 37517 0,9 102,28 104,2 70 1835 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1 AZ - 250MH/4
1427 SK 92072 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=26,39 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 26,39 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 55 16 32828 1 91,6 119,2 70 1835 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1 AZ - 250MH/4
1428 SK 92072 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=23,28 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 23,28 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 55 19 27645 1,2 80 131,9 70 1835 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1 AZ - 250MH/4
1429 SK 92072 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=20,37 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 20,37 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 55 21 25012 1,3 68,87 137,1 70 1835 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1 AZ - 250MH/4
1430 SK 92072 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=17,56 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 17,56 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 55 25 21010 1,5 58,66 143,8 70 1835 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1 AZ - 250MH/4
1431 SK 92072 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=13,55 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 13,55 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 55 30 17508 1,8 49,75 148,5 70 1835 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1 AZ - 250MH/4
1432 SK 92072 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=11,06 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 11,06 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 55 36 14590 2,2 40,65 151,7 70 1835 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1 AZ - 250MH/4
1433 SK 92072 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=9,68 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 9,68 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 55 38 13822 2,3 39,1 152,4 70 1835 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1 AZ - 250MH/4
1434 SK 92072 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=8,99 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 8,99 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 55 43 12215 2,5 34,15 153,8 70 1835 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1 AZ - 250MH/4
1435 SK 92072 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=7,87 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 7,87 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 55 51 10299 2,9 29,28 155,2 70 1835 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1 AZ - 250MH/4
1436 SK 92072 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=6,44 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 6,44 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 90 22 39068 0,8 68,87 98,3 70 2060 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1 AZ - 280MH/4
1437 SK 92072 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=5,79 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 5,79 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 90 25 34380 0,9 58,66 114,7 70 2060 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1 AZ - 280MH/4
1438 SK 92072 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=5,24 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 5,24 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 90 30 28650 1,1 49,75 129,7 70 2060 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1 AZ - 280MH/4
1439 SK 92072 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=3,85 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 3,85 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 90 37 23230 1,4 40,65 140,3 70 2060 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1 AZ - 280MH/4
Référence
Désignation
Fixation
Arbre plein ou bride de sortie
Position arbre ou bride
Taille Bride de sortie
Frein
Hauteur d'axe reducteur
Diamètre x longueur du BA de sortie
Position réducteur
Puissance moteur (kW)
Vitesse de sortie (min-1)
Couple nominal (Nm)
Facteur de service
Ratio
Charges admissibles (kN)
Charges axiales admissibles (kN)
Poids (Kg)
Tension
Type
Sans bras de réaction
Entre em contato com o fornecedor
NORD DRIVESYSTEMS Manufacturer of mechanical reducers, motor reducers, variators
NORD REDUCTEURS SARL