NORD DRIVESYSTEMS

Moto Réducteur à couple conique AZ

Fabricant NORD DRIVESYSTEMS
Désignation Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 339,41, Sans bras de réaction, Avec console de réaction
Référence SK 9023.1 AZK - 63S/4 0,12kW i=339,41 40H7 FT130 M1 2/I
Seleção de produtos
Selector Référence Désignation Fixation Arbre plein ou bride de sortie Position arbre ou bride Taille Bride de sortie Frein Hauteur d'axe reducteur Diamètre x longueur du BA de sortie Position réducteur Puissance moteur (kW) Vitesse de sortie (min-1) Couple nominal (Nm) Facteur de service Ratio Charges admissibles (kN) Charges axiales admissibles (kN) Poids (Kg) Tension Type
405 SK 9023.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=1120,38 40H7 FT130 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 1120,38 A pattes AZ FT130 140 40H7 M1 0,12 1.2 955 0,9 1120,38 12 47 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9023.1 AZ - 63S/4
406 SK 9023.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=951,94 40H7 FT130 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 951,94 A pattes AZ FT130 140 40H7 M1 0,12 1.4 819 1,1 951,94 3,1 12 47 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9023.1 AZ - 63S/4
407 SK 9023.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=753,86 40H7 FT130 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 753,86 A pattes AZ FT130 140 40H7 M1 0,12 1.7 674 1,3 753,86 5,9 12 47 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9023.1 AZ - 63S/4
408 SK 9023.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=678,31 40H7 FT130 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 678,31 A pattes AZ FT130 140 40H7 M1 0,12 1.9 603 1,4 678,31 6,8 12 47 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9023.1 AZ - 63S/4
409 SK 9023.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=561,55 40H7 FT130 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 561,55 A pattes AZ FT130 140 40H7 M1 0,12 2.3 498 1,7 561,55 7,7 12 47 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9023.1 AZ - 63S/4
410 SK 9023.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=472,43 40H7 FT130 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 472,43 A pattes AZ FT130 140 40H7 M1 0,12 2.7 424 2 472,43 8,2 12 47 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9023.1 AZ - 63S/4
411 SK 9023.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=339,41 40H7 FT130 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 339,41 A pattes AZ FT130 140 40H7 M1 0,12 3.8 302 2,9 339,41 8,9 12 47 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9023.1 AZ - 63S/4
Référence
Désignation
Fixation
Arbre plein ou bride de sortie
Position arbre ou bride
Taille Bride de sortie
Frein
Hauteur d'axe reducteur
Diamètre x longueur du BA de sortie
Position réducteur
Puissance moteur (kW)
Vitesse de sortie (min-1)
Couple nominal (Nm)
Facteur de service
Ratio
Charges admissibles (kN)
Charges axiales admissibles (kN)
Poids (Kg)
Tension
Type
Entre em contato com o fornecedor
NORD DRIVESYSTEMS Manufacturer of mechanical reducers, motor reducers, variators
NORD REDUCTEURS SARL