NORD DRIVESYSTEMS

Moto Réducteur à couple conique AZ

Fabricant NORD DRIVESYSTEMS
Désignation Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 332,37, Sans bras de réaction, Avec console de réaction
Référence SK 9012.1 AZK - 63L/6 0,12kW i=332,37 35H7 FT115 M1 2/I
Seleção de produtos
Selector Référence Désignation Fixation Arbre plein ou bride de sortie Position arbre ou bride Taille Bride de sortie Frein Hauteur d'axe reducteur Diamètre x longueur du BA de sortie Position réducteur Puissance moteur (kW) Vitesse de sortie (min-1) Couple nominal (Nm) Facteur de service Ratio Charges admissibles (kN) Charges axiales admissibles (kN) Poids (Kg) Tension Type
49 SK 9012.1 AZ - 63L/6 0,12kW i=332,37 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 332,37 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 2.6 441 0,9 332,37 4,5 20 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63L/6
50 SK 9012.1 AZ - 63L/6 0,12kW i=280,71 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 280,71 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 3.1 370 1,1 280,71 5,5 20 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63L/6
51 SK 9012.1 AZ - 63L/6 0,12kW i=246,37 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 246,37 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 3.5 327 1,2 246,37 5,9 20 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63L/6
Référence
Désignation
Fixation
Arbre plein ou bride de sortie
Position arbre ou bride
Taille Bride de sortie
Frein
Hauteur d'axe reducteur
Diamètre x longueur du BA de sortie
Position réducteur
Puissance moteur (kW)
Vitesse de sortie (min-1)
Couple nominal (Nm)
Facteur de service
Ratio
Charges admissibles (kN)
Charges axiales admissibles (kN)
Poids (Kg)
Tension
Type
Entre em contato com o fornecedor
NORD DRIVESYSTEMS Manufacturer of mechanical reducers, motor reducers, variators
NORD REDUCTEURS SARL