Moto Réducteur à couple conique AZ

Fabricant NORD DRIVESYSTEMS
Désignation Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 11,06, Sans bras de réaction, Sans console de réaction
Référence SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=11,06 25H7 FT85 M1 2/I
Seleção de produtos
Selector Référence Désignation Fixation Arbre plein ou bride de sortie Position arbre ou bride Taille Bride de sortie Frein Hauteur d'axe reducteur Diamètre x longueur du BA de sortie Position réducteur Puissance moteur (kW) Vitesse de sortie (min-1) Couple nominal (Nm) Facteur de service Ratio Charges admissibles (kN) Charges axiales admissibles (kN) Poids (Kg) Tension Type
1744 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=54,65 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 54,65 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 24 48 1 54,65 3,2 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1745 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=47,83 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 47,83 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 27 42 1,1 47,83 3,2 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1746 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=39,67 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 39,67 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 33 35 2,3 39,67 3,2 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1747 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=34,73 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 34,73 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 37 31 2,4 34,73 3,2 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1748 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=30,15 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 30,15 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 43 27 2,6 30,15 3,2 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1749 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=26,39 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 26,39 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 49 23 3,8 26,39 3,3 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1750 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=23,28 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 23,28 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 55 21 4,3 23,28 3,3 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1751 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=20,37 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 20,37 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 63 18 4,9 20,37 3,3 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1752 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=17,56 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 17,56 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 73 16 3,8 17,56 3,3 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1753 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=13,55 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 13,55 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 95 12 6,2 13,55 3,3 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1754 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=11,06 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 11,06 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 117 10 9,2 11,06 3,3 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1755 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=9,68 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 9,68 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 133 9 10,4 9,68 3,3 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1756 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=8,99 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 8,99 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 143 8 11,2 8,99 3,3 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1757 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=7,87 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 7,87 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 164 7 12,8 7,87 3,3 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1758 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=6,44 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 6,44 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 200 6 11,6 6,44 3,3 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1759 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=5,79 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 5,79 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 223 5 14,3 5,79 3,3 5,1 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1760 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=5,24 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 5,24 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 246 5 12,8 5,24 3,3 5 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
1761 SK 92072 AZ - 63S/4 0,12kW i=3,85 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 3,85 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 0,12 335 3 14,3 3,85 3 4,4 9 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 63S/4
Référence
Désignation
Fixation
Arbre plein ou bride de sortie
Position arbre ou bride
Taille Bride de sortie
Frein
Hauteur d'axe reducteur
Diamètre x longueur du BA de sortie
Position réducteur
Puissance moteur (kW)
Vitesse de sortie (min-1)
Couple nominal (Nm)
Facteur de service
Ratio
Charges admissibles (kN)
Charges axiales admissibles (kN)
Poids (Kg)
Tension
Type
Sans bras de réaction
Sans console de réaction
Documentação
Entre em contato com o fornecedor
NORD DRIVESYSTEMS Manufacturer of mechanical reducers, motor reducers, variators
NORD REDUCTEURS SARL