NORD DRIVESYSTEMS

Moto Réducteur à couple conique AZ

Fabricant NORD DRIVESYSTEMS
Désignation Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 10,85, Sans bras de réaction, Sans console de réaction
Référence SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=10,85 35H7 FT115 M1 2/I
Seleção de produtos
Selector Référence Désignation Fixation Arbre plein ou bride de sortie Position arbre ou bride Taille Bride de sortie Frein Hauteur d'axe reducteur Diamètre x longueur du BA de sortie Position réducteur Puissance moteur (kW) Vitesse de sortie (min-1) Couple nominal (Nm) Facteur de service Ratio Charges admissibles (kN) Charges axiales admissibles (kN) Poids (Kg) Tension Type
52 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=332,37 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 332,37 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 3.9 294 1,4 332,37 6,2 20 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
53 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=280,71 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 280,71 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 4.6 249 1,6 280,71 6,5 20 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
54 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=246,37 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 246,37 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 5.2 220 1,8 246,37 6,7 20 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
55 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=205,93 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 205,93 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 6.3 182 2,2 205,93 6,9 20 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
56 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=166,59 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 166,59 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 7.7 149 2,7 166,59 7 20 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
57 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=140,7 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 140,7 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 9.2 125 3,2 140,7 7,1 20 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
58 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=123,48 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 123,48 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 10 115 3,5 123,48 7,1 20 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
59 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=97,36 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 97,36 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 13 88 4,5 97,36 7,2 20 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
60 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=86 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 86 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 15 76 5,2 86 7,2 20 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
61 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=76,53 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 76,53 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 17 67 5,9 76,53 7,2 20 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
62 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=62,74 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 62,74 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 21 55 7,3 62,74 7,2 20 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
63 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=55,17 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 55,17 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 23 50 8 55,17 7,3 20 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
64 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=48,95 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 48,95 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 26 44 9,1 48,95 7,3 20 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
65 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=41,65 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 41,65 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 31 37 10,8 41,65 7,3 20 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
66 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=34,81 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 34,81 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 37 31 12,9 34,81 7,3 20 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
67 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=31,45 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 31,45 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 41 28 14,3 31,45 7,3 20 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
68 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=27,65 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 27,65 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 47 24 16,4 27,65 7,3 20 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
69 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=24,53 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 24,53 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 53 22 18,5 24,53 7,3 20 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
70 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=20,87 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 20,87 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 62 18 19,3 20,87 7,3 20 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
71 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=17,45 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 17,45 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 74 15 19,2 17,45 7,3 19,5 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
72 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=15,3 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 15,3 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 84 14 19,7 15,3 7,3 18,8 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
73 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=12,23 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 12,23 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 105 11 17,8 12,23 7,3 17,6 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
74 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=10,85 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 10,85 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 119 10 18,5 10,85 7,3 17 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
75 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=9,23 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 9,23 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 140 8 19,3 9,23 7,3 16,2 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
76 SK 9012.1 AZ - 63S/4 0,12kW i=8,09 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 8,09 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 0,12 159 7 19,8 8,09 7,3 15,6 34 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 63S/4
Référence
Désignation
Fixation
Arbre plein ou bride de sortie
Position arbre ou bride
Taille Bride de sortie
Frein
Hauteur d'axe reducteur
Diamètre x longueur du BA de sortie
Position réducteur
Puissance moteur (kW)
Vitesse de sortie (min-1)
Couple nominal (Nm)
Facteur de service
Ratio
Charges admissibles (kN)
Charges axiales admissibles (kN)
Poids (Kg)
Tension
Type
Entre em contato com o fornecedor
NORD DRIVESYSTEMS Manufacturer of mechanical reducers, motor reducers, variators
NORD REDUCTEURS SARL