NORD DRIVESYSTEMS

Moto Réducteur à couple conique AZ + Frein

Fabricant NORD DRIVESYSTEMS
Désignation Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 10,37, Sans bras de réaction, Avec console de réaction
Référence SK 92172 AZK - 63S/4 BRE5 0,12kW i=10,37 25H7 FT100 M1 2/I
Seleção de produtos
Selector Référence Désignation Fixation Arbre plein ou bride de sortie Position arbre ou bride Taille Bride de sortie Frein Hauteur d'axe reducteur Diamètre x longueur du BA de sortie Position réducteur Puissance moteur (kW) Vitesse de sortie (min-1) Couple nominal (Nm) Facteur de service Ratio Charges admissibles (kN) Charges axiales admissibles (kN) Poids (Kg) Tension Type
1515 SK 92172 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=72,31 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 72,31 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 5,5 2.4 21885 1,5 608,12 142,5 70 1520 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1/52 AZ - 132SH/4
1516 SK 92172 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=63,29 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 63,29 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 5,5 3.3 15917 2 441,46 150,3 70 1520 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1/52 AZ - 132SH/4
1517 SK 92172 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=53,59 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 53,59 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 5,5 3.7 14196 2,3 385,67 152 70 1520 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1/52 AZ - 132SH/4
1518 SK 92172 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=46,9 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 46,9 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 5,5 5.1 10299 3,1 280,76 155,2 70 1520 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1/52 AZ - 132SH/4
1519 SK 92172 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=41,26 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 41,26 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 15 3.8 37697 0,8 385,67 103,6 70 1583 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1/52 AZ - 160LH/4
1520 SK 92172 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=36,11 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 36,11 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 11 3.3 31833 1 441,46 121,9 70 1558 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1/52 AZ - 160MH/4
1521 SK 92172 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=32,27 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 32,27 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 11 3.8 27645 1,2 385,67 131,9 70 1558 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1/52 AZ - 160MH/4
1522 SK 92172 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=28,24 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 28,24 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 9,2 2.1 41838 0,8 706,4 85,9 70 1538 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1/52 AZ - 160SH/4
1523 SK 92172 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=18,79 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 18,79 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 9,2 2.4 36608 0,9 608,12 107,5 70 1538 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1/52 AZ - 160SH/4
1524 SK 92172 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=15,61 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 15,61 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 9,2 3.3 26624 1,2 441,46 134 70 1538 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1/52 AZ - 160SH/4
1525 SK 92172 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=13,49 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 13,49 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 9,2 3.8 23121 1,4 385,67 140,5 70 1538 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1/52 AZ - 160SH/4
1526 SK 92172 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=11,81 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 11,81 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 9,2 5.2 16896 1,9 280,76 149,2 70 1538 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1/52 AZ - 160SH/4
1527 SK 92172 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=10,37 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 10,37 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 9,2 6.5 13517 2,4 222,14 152,7 70 1538 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1/52 AZ - 160SH/4
1528 SK 92172 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=9,07 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 9,07 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 9,2 7.6 11561 2,8 191,28 154,3 70 1538 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1/52 AZ - 160SH/4
1529 SK 92172 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=8,01 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 8,01 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 22 5.2 40403 0,8 280,76 92,6 70 1628 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1/52 AZ - 180LH/4
1530 SK 92172 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=7,04 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 7,04 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 22 6.5 32323 1 222,14 120,6 70 1628 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1/52 AZ - 180LH/4
1531 SK 92172 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=6,04 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 6,04 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 18,5 5.2 33975 0,9 280,76 115,9 70 1597 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1/52 AZ - 180MH/4
1532 SK 92172 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=5,33 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 5,33 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 18,5 6.6 26769 1,2 222,14 133,7 70 1597 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1/52 AZ - 180MH/4
1533 SK 92172 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=4,77 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 4,77 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 1,5 1 14617 2,2 1424,8 151,6 70 1490 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1/52 AZ - 90LH/4
1534 SK 92172 AZ - 63S/4 BRE5 0,12kW i=4,1 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 4,1 A pattes AZ FT400 500 150H7 M1 1,5 1.2 11938 2,7 1120 154 70 1490 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9092.1/52 AZ - 90LH/4
Référence
Désignation
Fixation
Arbre plein ou bride de sortie
Position arbre ou bride
Taille Bride de sortie
Frein
Hauteur d'axe reducteur
Diamètre x longueur du BA de sortie
Position réducteur
Puissance moteur (kW)
Vitesse de sortie (min-1)
Couple nominal (Nm)
Facteur de service
Ratio
Charges admissibles (kN)
Charges axiales admissibles (kN)
Poids (Kg)
Tension
Type
Sans bras de réaction
Entre em contato com o fornecedor
NORD DRIVESYSTEMS Manufacturer of mechanical reducers, motor reducers, variators
NORD REDUCTEURS SARL