Moto Réducteur à couple conique AZ

Fabricant NORD DRIVESYSTEMS
Désignation Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 10,37, Avec bras de réaction, Sans console de réaction
Référence SK 92172 AZD - 63S/4 0,12kW i=10,37 25H7 FT100 M1 2/I
Seleção de produtos
Selector Référence Désignation Fixation Arbre plein ou bride de sortie Position arbre ou bride Taille Bride de sortie Frein Hauteur d'axe reducteur Diamètre x longueur du BA de sortie Position réducteur Puissance moteur (kW) Vitesse de sortie (min-1) Couple nominal (Nm) Facteur de service Ratio Charges admissibles (kN) Charges axiales admissibles (kN) Poids (Kg) Tension Type
1837 SK 92172 AZ - 63S/4 0,12kW i=72,31 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 72,31 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 0,12 18 64 0,9 72,31 3,2 5,6 14 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 63S/4
1838 SK 92172 AZ - 63S/4 0,12kW i=63,29 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 63,29 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 0,12 20 57 0,9 63,29 3,2 5,6 14 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 63S/4
1839 SK 92172 AZ - 63S/4 0,12kW i=53,59 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 53,59 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 0,12 24 48 1,9 53,59 3,3 5,6 14 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 63S/4
1840 SK 92172 AZ - 63S/4 0,12kW i=46,9 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 46,9 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 0,12 28 41 1,8 46,9 3,3 5,6 14 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 63S/4
1841 SK 92172 AZ - 63S/4 0,12kW i=41,26 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 41,26 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 0,12 31 37 3,1 41,26 3,3 5,6 14 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 63S/4
1842 SK 92172 AZ - 63S/4 0,12kW i=36,11 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 36,11 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 0,12 36 32 3,1 36,11 3,4 5,6 14 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 63S/4
1843 SK 92172 AZ - 63S/4 0,12kW i=32,27 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 32,27 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 0,12 40 29 4,2 32,27 3,4 5,6 14 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 63S/4
1844 SK 92172 AZ - 63S/4 0,12kW i=28,24 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 28,24 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 0,12 46 25 4,8 28,24 3,4 5,6 14 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 63S/4
1845 SK 92172 AZ - 63S/4 0,12kW i=18,79 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 18,79 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 0,12 69 17 5,1 18,79 3,4 5,6 14 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 63S/4
1846 SK 92172 AZ - 63S/4 0,12kW i=15,61 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 15,61 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 0,12 83 14 8,7 15,61 3,4 5,6 14 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 63S/4
1847 SK 92172 AZ - 63S/4 0,12kW i=13,49 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 13,49 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 0,12 96 12 10,1 13,49 3,4 5,6 14 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 63S/4
1848 SK 92172 AZ - 63S/4 0,12kW i=11,81 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 11,81 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 0,12 109 11 10,9 11,81 3,4 5,6 14 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 63S/4
1849 SK 92172 AZ - 63S/4 0,12kW i=10,37 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 10,37 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 0,12 124 9 11,9 10,37 3,4 5,6 14 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 63S/4
1850 SK 92172 AZ - 63S/4 0,12kW i=9,07 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 9,07 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 0,12 142 8 13 9,07 3,4 5,6 14 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 63S/4
1851 SK 92172 AZ - 63S/4 0,12kW i=8,01 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 8,01 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 0,12 161 7 14 8,01 3,4 5,6 14 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 63S/4
1852 SK 92172 AZ - 63S/4 0,12kW i=7,04 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 7,04 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 0,12 183 6 15,2 7,04 3,4 5,6 14 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 63S/4
1853 SK 92172 AZ - 63S/4 0,12kW i=6,04 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 6,04 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 0,12 214 5 14,3 6,04 3,4 5,6 14 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 63S/4
1854 SK 92172 AZ - 63S/4 0,12kW i=5,33 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 5,33 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 0,12 242 5 15 5,33 3,4 5,6 14 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 63S/4
1855 SK 92172 AZ - 63S/4 0,12kW i=4,77 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 4,77 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 0,12 270 4 15,3 4,77 3,4 5,4 14 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 63S/4
1856 SK 92172 AZ - 63S/4 0,12kW i=4,1 25H7 FT100 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 0,12 kW, ratio = 4,1 A pattes AZ FT100 63 25H7 M1 0,12 315 4 16,2 4,1 3,4 5,1 14 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92172 AZ - 63S/4
Référence
Désignation
Fixation
Arbre plein ou bride de sortie
Position arbre ou bride
Taille Bride de sortie
Frein
Hauteur d'axe reducteur
Diamètre x longueur du BA de sortie
Position réducteur
Puissance moteur (kW)
Vitesse de sortie (min-1)
Couple nominal (Nm)
Facteur de service
Ratio
Charges admissibles (kN)
Charges axiales admissibles (kN)
Poids (Kg)
Tension
Type
Sans console de réaction
Documentação
Entre em contato com o fornecedor
NORD DRIVESYSTEMS Manufacturer of mechanical reducers, motor reducers, variators
NORD REDUCTEURS SARL