NF E 27-681
Por NF E 27-681


Cales obliques pour poutrelles IPN profilées en U ou en T

Norme NF E 27-681
Désignation Cale poutrelle IPN de 10, NF E 27-681
Référence NF E 27-681 IPN - Dn 10
Modelos CAD
Compartilhar

Seleção de produtos

Index Selector Diamètre nominal (mm) Longueur/Largueur (mm)
1 1 10 22
2 2 11 24
3 3 12 27
4 4 14 30
5 5 16 33
6 6 18 36
7 7 20 42
8 8 22 45
9 9 24 48
10 10 27 52
11 11 30 60
12 12 33 64
13 13 36 68
14 14 39 72
Type