1
MSET
Por MSET

Rail à galets RG48

Rail à galets ø48mm

Fabricant MSET
Désignation Rail à galets ZN ø48 - LG 2000mm
Référence RG482000ZN
Matière Acier galvanisé
Largeur Galet 15 mm
Longueur 2000 mm
Seleção de produtos
Selector Référence Désignation Matière Largeur Galet (mm) Longueur (mm)
1 RG482000ZN Rail à galets ZN ø48 - LG 2000mm Acier galvanisé 15 2000
2 RG482000PVC Rail à galets PVC ø48 - LG 2000mm PVC 16.2 2000
3 RG483000ZN Rail à galets ZN ø48 - LG 3000mm Acier galvanisé 15 3000
4 RG483000PVC Rail à galets PVC ø48 - LG3000mm PVC 16.2 3000
Référence
Désignation
Matière
Largeur Galet (mm)
Longueur (mm)
Descrições do Produto

PVC :
• Capacité galet : 15kg
• Galet au pas de 50mm
• Couleurs : bleu
• Rail en tôle galvanisé 15/10
• Galet en Polypropylène

ZINGUE :
• Capacité galet : 20kg
• Galet au pas de 50mm
• Rail en tôle galvanisé 15/10
• Galet en acier zingué

Documentação
Entre em contato com o fornecedor
MSET
MSET