1
MSET
Por MSET

Rail à galets RG50X60

Rail à galets ø50x60mm avec ou sans flasque

Fabricant MSET
Désignation Rail à galets ø50x60 avec flasque - LG2990mm
Référence GA50X60AVFLAS2990
Longueur 2990 mm
Seleção de produtos
Selector Référence Désignation Longueur (mm)
1 GA50X60SSFLAS1976 Rail à galets ø50x60 sans flasque - LG 1976mm 1976
2 GA50X60SSFLAS2990 Rail à galets ø50x60 sans flasque - LG 2990mm 2990
3 GA50X60AVFLAS1976 Rail à galets ø50x60 avec flasque - LG 1976mm 1976
4 GA50X60AVFLAS2990 Rail à galets ø50x60 avec flasque - LG2990mm 2990
Référence
Désignation
Longueur (mm)
Descrições do Produto

• Rail à galets ø50x60mm
• Galet au pas multiple de 26 (52;76;104mm...)
• Couleurs : noir
• Rail en tôle galvanisé 20/10
• Galet en Polyamide

Documentação
Entre em contato com o fornecedor
MSET
MSET