1
MSET
Por MSET

Rail à galets RG50X60

Rail à galets ø50x60mm avec ou sans flasque

Fabricant MSET
Désignation Rail à galets ø50x60 avec flasque - LG 1976mm
Référence GA50X60AVFLAS1976
Longueur 1976 mm
Seleção de produtos
Selector Référence Désignation Longueur (mm)
1 GA50X60SSFLAS1976 Rail à galets ø50x60 sans flasque - LG 1976mm 1976
2 GA50X60SSFLAS2990 Rail à galets ø50x60 sans flasque - LG 2990mm 2990
3 GA50X60AVFLAS1976 Rail à galets ø50x60 avec flasque - LG 1976mm 1976
4 GA50X60AVFLAS2990 Rail à galets ø50x60 avec flasque - LG2990mm 2990
Référence
Désignation
Longueur (mm)
Descrições do Produto

• Rail à galets ø50x60 mm
• Galets au pas multiple de 26 (52, 76, 104 mm...)
• Couleur : noir
• Rail en tôle galvanisée 20/10
• Galets en Polyamide

Documentação
Entre em contato com o fornecedor
MSET MSET est spécialisée dans la conception et la fabrication de convoyeurs industriels et de rouleaux et galets de manutention.
MSET